ファクトリーサプライ用品技術窓口

MP15LX/MP18LE/CP13L/AC40LE用電池パック

通常単価(税別)
40,902円
税込単価
44,992円
通常出荷日:1日目

【特長】・18V、4.0Ahにより使用可能回数が大幅に増加【用途】・育良コードレスパンチャー、アングル...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • トラスココード
    526-7640
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • バッテリー容量(Ah)
    4
  • JANコード
    4992873084576
  • 質量(g)
    830.000
  • 種類詳細
    電池パック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LIB1840
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

LIB1840の仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
トラスココード
526-7640
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
4
JANコード
4992873084576
質量(g)
830.000
種類詳細
電池パック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LIB1840
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,902円
( 44,992円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18V、4.0Ahにより使用可能回数が大幅に増加
【用途】
・育良コードレスパンチャー、アングル加工機、アングルカッター用電池パック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MP15LX/MP18LE/CP13L/AC40LE用電池パックの型番LIB1840のページです。 型番LIB1840に関する仕様情報を記載しております。
MP15LX/MP18LE/CP13L/AC40LE用電池パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MP15LX/MP18LE/CP13L/AC40LE用電池パック
ミルウォーキー M18用電池パック
充電式空気入れMP
ミルウォーキー 電池パック・充電器
バッテリーパック 18V
ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用電池パック
メーカー育良精機製作所ミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタミルウォーキー(MILWAUKEE)ベッセルミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格40,902円7,017円 -13,147円 -4,328円 -32,009円34,819円
通常出荷日1日目1日目〜3日目1日目〜1日目1日目
種類その他電動工具その他関連用品その他電動工具その他関連用品その他関連用品その他関連用品
トラスココード526-7640-----
バッテリー電圧(V)18-----
バッテリー容量(Ah)4-----
JANコード4992873084576-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました