17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ケミカルボルト CB-Vタイプ

ケミカルボルト CB-Vタイプ
通常単価(税別)
593円~1,036円
税込単価
652円~1,140円
通常出荷日:1日目

【特長】・両端からカットしてあることにより攪拌性能がアップします。・両端からのカットにより、攪拌時のボ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
12
170
4996620688376
148.5
362-1282
1個
20
200
4996620688550
514.1
363-6953
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
593円
( 652円 )
1日目
1,036円
( 1,140円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端からカットしてあることにより攪拌性能がアップします。
・両端からのカットにより、攪拌時のボルト重心バランスが安定し、施工性をアップさせます。
【用途】
・コンクリート用。
・ARケミカルセッター/デンカクイックカプセル等の接着系アンカー用施工ボルト。
【材質】
・スチール
・表面処理:光沢クロメート処理

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
CB-M12X170V362-12824996620688376【商品スペック】
仕様・規格
ねじ径:M12
全長(mm):170
ナットニ面幅(mm):19
適合商品:ARケミカルセッター/HP-12、AP-12、AP-12S、AP-12L・デンカクイックカプセル/D-12
【材質】
スチール
表面処理:光沢クロメート処理
【質量・質量単位】
148.5g
CB-M20X200V363-69534996620688550【商品スペック】
仕様・規格
ねじ径:M20
全長(mm):200
ナットニ面幅(mm):30
適合商品:ARケミカルセッター/HP-20、AP-20、AP-20S、AP-20L・デンカクイックカプセル/D-19
【材質】
スチール
表面処理:光沢クロメート処理
【質量・質量単位】
514.1g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケミカルボルト CB-Vタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミカルボルト CB-Vタイプ
ユニクロ寸切ボルト 定尺
SUS304CUN A2-90 高強度寸切ボルト
チタン 全ねじ
SUS316L 全ねじ
【ふっ素樹脂コーティング】六角穴付全長指定ねじ 両端右ねじ
メーカーサンコーテクノSUNCOフジモトボサード(藤本産業)ミスミミスミミスミ
通常価格593円-431円 -2,634円 -3,740円 -290円 --
通常出荷日1日目1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目8日目
特性・用途該当なし該当なし耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / かじり防止
基本形状全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ(両端右ねじ)
取付穴形状なしなしなしなしなし六角穴
材質スチールスチールステンレス純チタン2種SUS316LSUS304相当
表面処理クロメートメッキユニクロメッキバレル・パシベートなしなしふっ素コーティング
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト