17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PVC替刃 681395004

PVC替刃

通常単価(税別)
4,036円
税込単価
4,440円
通常出荷日:9日目

【特長】・M12 PVC用替刃です・適合機種:C12PPC-0JP・質量:0.1kg

  • 商品タイプ
    替刃
  • JANコード
    4573592051041
  • 質量(g)
    100
  • トラスココード
    534-9164
  • 適合機種
    C12 PPC-0 JP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

681395004
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
681395004534-91644573592051041【商品スペック】
仕様・規格
適合機種:C12 PPC-0 JP
【質量・質量単位】
0.1kg

681395004の仕様・寸法情報

商品タイプ
替刃
JANコード
4573592051041
質量(g)
100
トラスココード
534-9164
適合機種
C12 PPC-0 JP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
681395004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,036円
( 4,440円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・M12 PVC用替刃です
・適合機種:C12PPC-0JP
・質量:0.1kg

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PVC替刃の型番681395004のページです。 型番681395004に関する仕様情報を記載しております。
PVC替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVC替刃
M12 PVCカッター(本体のみ・ケースなし)
銅管カッター
53.98mm銅管カッター
M12 PVCカッター キャリーバッグ付きキット
M18 FUEL 12mm - 34mm鋼管カッター
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格4,036円19,723円27,736円69,784円41,020円98,543円
通常出荷日9日目1日目9日目9日目1日目11日目
商品タイプ替刃塩ビ管カッターパイプカッターパイプカッター塩ビ管カッター-
JANコード457359205104145735826801384573582681067457359203206445735826808484573592032453
質量(g)1001720.0150027004900.02970.0
トラスココード534-9164257-7072662-8667686-3486481-1841708-8657
適合機種C12 PPC-0 JP-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました