17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Ecoflowソーラー充電MC4延長ケーブル EFMC4-3M

Ecoflowソーラー充電MC4延長ケーブル

  • 電線長さ (m)
    3
  • 商品タイプ
    延長コード
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4897082661832
  • 質量(g)
    430
  • トラスココード
    436-3357

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EFMC4-3M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
EFMC4-3M436-33574897082661832【商品スペック】
仕様・規格
ケーブル長(m):3
【質量・質量単位】
430g

EFMC4-3Mの仕様・寸法情報

電線長さ(m)
3
商品タイプ
延長コード
その他
オプション
JANコード
4897082661832
質量(g)
430
トラスココード
436-3357

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
EFMC4-3M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,698円
( 6,268円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さが3mで、数枚のソーラーパネルポート付のソーラーパネルを接続使用できるケーブルです
・ソーラーパネルポート付の60W、110W、160W、220W、400Wのソーラーパネルにも適用します
【用途】
・防災、アウトドア、BCP対策に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Ecoflowソーラー充電MC4延長ケーブルの型番EFMC4-3Mのページです。 型番EFMC4-3Mに関する仕様情報を記載しております。
Ecoflowソーラー充電MC4延長ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Ecoflowソーラー充電MC4延長ケーブル
ソーラーパネル並列接続用ケーブル
拡張バッテリー接続用ケーブル
ポータブル電源 DELTA2専用エクストラバッテリー
ポータブル電源 DELTA3シリーズ専用エクストラバッテリー
ポータブル電源 専用バッグ DELTA 3シリーズ用
メーカーECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOW
通常価格5,698円5,698円10,107円109,602円69,331円9,239円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
電線長さ(m)30.3----
商品タイプ延長コードその他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
JANコード489708266183248970826612904897082666523489708266868848952516264084895251629638
質量(g)4301205595009600712
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました