ファクトリーサプライ用品技術窓口

500ルーメン フラッシュライト IR-FL500-APJ

500ルーメン フラッシュライト

通常単価(税別)
12,358円
税込単価
13,594円
通常出荷日:9日目

【特長】・500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力・3つのモードで出力と連続使用時間を調節・マグネッ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

IR-FL500-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
IR-FL500-APJ686-34844573592040311【商品スペック】
仕様・規格
バッテリー内蔵式
演色評価数:70(CRI)
色温度:5000K
保護等級(防水性能):IP67
明るさ:500/100/10lm
連続使用時間:3.5/16/40時間
モード:高/中/低
USB充電:USB-C
幅(mm):23
奥行(mm):108
【質量・質量単位】
100g

IR-FL500-APJの仕様・寸法情報

種類
クリップタイプ
特殊用途
防水
最大点灯時間(h)
3.5/16/40(モード 高/中/低)
電源
充電池
JANコード
4573592040311
トラスココード
686-3484
奥行(mm)
108
幅(mm)
23
明るさ(lm)
500
質量(g)
100.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
IR-FL500-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,358円
( 13,594円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力
・3つのモードで出力と連続使用時間を調節
・マグネットで設置できるため、作業中に両手が空き収納も簡単
・遠くも近くも最適に照らせるブルズアイ型のビームパターン
・リバーシブル/取り外し可能クリップにより、適切に設置可能
・IP67:防塵・防水
・4mの耐落下衝撃性
・耐薬品性

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

500ルーメン フラッシュライトの型番IR-FL500-APJのページです。 型番IR-FL500-APJに関する仕様情報を記載しております。
500ルーメン フラッシュライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500ルーメン フラッシュライト
LEDスポットライト SPL-500
[充電式] フラッシュライト/LED
LEDフラッシュライト マグライトプロ
LEDフラッシュライト マグライトML 単1電池3本用
LEDクリップライト
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)トラスコ中山エスコマグライトマグライトトラスコ中山
通常価格12,358円7,686円12,803円5,736円 -13,265円2,977円
通常出荷日9日目1日目2日目1日目〜1日目1日目
種類クリップタイプハンディタイプストラップタイプハンディタイプハンディタイプクリップタイプ
特殊用途防水その他防水その他その他防滴
最大点灯時間(h)3.5/16/40(モード 高/中/低)10 / 100 / 30パワー:4、強:7、中:15、弱:502.516 / 77 / 117 / 16時間(強)、77時間(中)、117時間(弱)3
電源充電池乾電池単2充電池アルカリ乾電池単3アルカリ乾電池単1乾電池単4
JANコード4573592040311-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました