ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾電池式LED屋内センサーライト ウォールタイプ

通常単価(税別)
2,842円
税込単価
3,126円
通常出荷日:1日目

【特長】・壁紙には両面テープ、天井にはねじ、金属面にはマグネットで取り付けられます。・センサーが人の動...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    照明器具
  • 全光束 (lm)
    40
  • 光源色
    昼白色
  • JANコード
    4967576431231
  • トラスココード
    260-7534
  • 高さ(mm)
    29.6
  • 幅(mm)
    194
  • 質量(g)
    100
  • 材質1
    ポリカーボネート
  • 奥行(mm)
    35
  • 使用電球(W)
    0.5×4
  • 電源
    単3形アルカリ電池×3本(別売)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BSL40WN-WV2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

BSL40WN-WV2の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
照明器具
全光束(lm)
40
光源色
昼白色
JANコード
4967576431231
トラスココード
260-7534
高さ(mm)
29.6
幅(mm)
194
質量(g)
100
材質1
ポリカーボネート
奥行(mm)
35
使用電球(W)
0.5×4
電源
単3形アルカリ電池×3本(別売)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSL40WN-WV2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,842円
( 3,126円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁紙には両面テープ、天井にはねじ、金属面にはマグネットで取り付けられます。
・センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。
【材質】
・ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾電池式LED屋内センサーライト ウォールタイプの型番BSL40WN-WV2のページです。 型番BSL40WN-WV2に関する仕様情報を記載しております。
乾電池式LED屋内センサーライト ウォールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾電池式LED屋内センサーライト ウォールタイプ
乾電池式LED防犯センサーライト
マグネット付LEDライト 電池式
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ
LED一体型ベース照明 防災用Nu 逆富士タイプ 本体+防災用照明器具ライトユニット
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコアイリスオーヤマNEC日立アプライアンス
通常価格2,842円4,677円6,171円50,527円35,258円70,978円
通常出荷日1日目1日目2日目39日目1日目19日目
商品タイプLED照明LED照明LED照明LED照明LED照明LED照明
仕様照明器具照明器具照明器具高天井用照明器具高天井用
全光束(lm)40400110-400010800
光源色昼白色昼光色/電球色-昼白色--
JANコード49675764312314967576440028-4967576349246--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました