ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾電池式LED防犯センサーライト

通常単価(税別)
4,677円
税込単価
5,145円
通常出荷日:1日目

【特長】・防犯と明かりの一台二役です・センサー式で人の動きを感知して点灯します・用途に合わせて、「防犯...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    照明器具
  • 全光束 (lm)
    400
  • 照明器具タイプ
    1灯用
  • 光源色
    昼光色/電球色
  • JANコード
    4967576440028
  • トラスココード
    207-1602
  • 高さ(mm)
    156
  • 幅(mm)
    106
  • 質量(g)
    440
  • 材質1
    ポリカーボネート
  • 奥行(mm)
    181
  • 電源
    単1乾電池×3本(別売り)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LSL-B1SN-400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LSL-B1SN-400の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
照明器具
全光束(lm)
400
照明器具タイプ
1灯用
光源色
昼光色/電球色
JANコード
4967576440028
トラスココード
207-1602
高さ(mm)
156
幅(mm)
106
質量(g)
440
材質1
ポリカーボネート
奥行(mm)
181
電源
単1乾電池×3本(別売り)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LSL-B1SN-400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,677円
( 5,145円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防犯と明かりの一台二役です
・センサー式で人の動きを感知して点灯します
・用途に合わせて、「防犯モード」「帰宅モード」「常灯モード」を選べます
【用途】
・防犯対策に
【材質】
・ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾電池式LED防犯センサーライトの型番LSL-B1SN-400のページです。 型番LSL-B1SN-400に関する仕様情報を記載しております。
乾電池式LED防犯センサーライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾電池式LED防犯センサーライト
乾電池式LED屋内センサーライト ウォールタイプ
マグネット付LEDライト 電池式
LEDジューデンロングライト
LEDタッチカンライト
LEDプラグインライト
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコハタヤリミテッドハタヤリミテッド日動工業
通常価格4,677円2,842円6,171円81,267円 -21,081円 -7,600円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜1日目1日目
商品タイプLED照明LED照明LED照明LED照明LED照明LED照明
仕様照明器具照明器具照明器具吊下げ式スタンド式その他
全光束(lm)4004011010001000100
照明器具タイプ1灯用-1灯用1灯用1灯用1灯用
光源色昼光色/電球色昼白色----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました