ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カーボーイ 安心クッション 丸型 |
|
トラスコ中山 足場台 (脚部伸縮式) |
|
カーボーイ 安心クッション L字型90cm 特大 |
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |
|
カーボーイ 波型クッション ロール巻 |
|
エスコ 890/900mm クッションガード(丸型/2個)【2個入り】 |
【特長】
・スチール製ホワイトボードタイプの工事用表示板です
・裏面にスタンドがついているので、現場で簡単に立てかけて使用できます
・スチール製のため、両面にマグネットが使用できます
【材質】
・板面:スチール
・芯材:段ボール
・枠:アルミ
・裏面スタンド:スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
PL警告ステッカー 50×100mm
0通常価格(税別):1,732円~

ユニット
ベニヤ板
5通常価格(税別):1,191円~

グリーンクロス
JIS 禁止標識 タテ 関係者以外立入禁止
5通常価格(税別):1,073円~

トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー
3.8通常価格(税別):1,235円~

パンドウイット
ブレーカー用ロックアウト ユニバーサルサーキットブレーカー用
0通常価格(税別):2,352円~

日本緑十字社
工事管理用幕 (フリー掲示板)
0通常価格(税別):7,727円~

グリーンクロス
グリーンクロス Pー9 第1種圧力容器取扱作業主任者の職務
0通常価格(税別):1,511円

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,137円~

ユニット
ユニット ユニパネセット パネルのみ 耐水ベニヤ 900×1800mm
0通常価格(税別):18,425円