ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ダブルバッテリーバックパックブロワー

ダブルバッテリーバックパックブロワー M18-F2BPB-0-JP
通常単価(税別)
113,578円
税込単価
124,936円
通常出荷日:9日目

【特長】・最大出力:18.5m3/min、 69.4m/s、20.5N・バッテリー残量がなくなるまで一...

詳細を確認
  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-F2BPB-0-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M18-F2BPB-0-JPの仕様・寸法情報

電源タイプ
充電式(バッテリー)
最大風速(m/s)
69.4
最大風量(m3/min)
18.5
集塵機能
なし
電圧、燃料
2×18V
騒音値(dB)
86.2
JANコード
4573592031883
質量(g)
12900
トラスココード
682-6949
奥行(mm)
266.7
高さ(mm)
865.9
幅(mm)
179.3
ファンの回転速度(無負荷時)
0~21500/min
バッテリーを含む質量
12.9~14.7kg(8.0Ah~12.0Ahバッテリー装着時)
風力
20.5N
使用可能電池パック
M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP
使用可能充電器
M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP
-
-

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
M18-F2BPB-0-JP682-69494573592031883【商品スペック】
仕様・規格
電圧:2×18V
ファンの回転速度(無負荷時):0~21500/min
風力:20.5N
風量:0~18.5m3/min
風速:0~69.4m/s
バッテリーを含む質量:12.9~14.7kg(8.0Ah~12.0Ahバッテリー装着時)
使用可能電池パック:M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP
使用可能充電器:M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP
幅(mm):179.3
奥行(mm):266.7
高さ(mm):865.9
【質量・質量単位】
12.9kg

型番リスト

表示件数
型番
M18-F2BPB-0-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,578円
( 124,936円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大出力:18.5m3/min、 69.4m/s、20.5N
・バッテリー残量がなくなるまで一貫した吹き飛ばし力を保ち、一日中高い生産性を維持します。
・最大1時間連続使用が可能です。(4×12.0Ahバッテリー装着時)
・REDLINK PLUSインテリジェンスにより高速な反応速度を実現し、制御性と生産性が向上
・プルスタート不要で待ち時間なし
・使用体感重量たったの約300gで、通常ハンドブロワーより1/10以下に重量を軽減
・短時間の清掃には軽さを重視しバッテリー2個で作業し、長時間の清掃にはバッテリー4個で作業可能です。
・調整可能なショルダーベルトにより、さまざまな使用者の快適性を最大限に向上
・可変速トリガーに加え、モード選択機能を搭載し、作業と必要な連続使用時間に合わせてブロワーをさまざまなパフォーマンスレベルに設定可能
・ハンドル調整機能と伸縮式ノズルにより、ハンドル位置とノズルの長さを簡単に調整可能
【セット内容】
・ケースなし

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダブルバッテリーバックパックブロワーの型番M18-F2BPB-0-JPのページです。 型番M18-F2BPB-0-JPに関する仕様情報を記載しております。
ダブルバッテリーバックパックブロワーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルバッテリーバックパックブロワー
HIKOKI 14.4V/18V コードレスブロワ
ブロワー M18
充電式ブロワUB145D
DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897B-11
工事用充電ブロワ 本体のみ
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)HiKOKI(旧日立工機)ミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタエスコPanasonic
通常価格113,578円12,901円32,718円11,720円 -23,830円19,598円
通常出荷日9日目1日目9日目3日目2日目1日目
電源タイプ充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)
最大風速(m/s)69.49553.6667870
最大風量(m3/min)18.53.514.23.13.53
集塵機能なしなしなしなしありなし
電圧、燃料2×18V14.4V/18V18V14.4V18Vリチウムイオン電池DC14.4/DC18V
よく一緒に購入される商品

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました