ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブロワー用ノズルキット 49-16-2797

ブロワー用ノズルキット

通常単価(税別)
3,621円
税込単価
3,983円
通常出荷日:9日目

【特長】・適合機種:M18 FBLG3/M18 FOPH-BA/M18 F2BPB/M18 F2BL【...

詳細を確認
  • 種類
    先端アクセサリ
  • 適合機種
    M18 FBLG3/M18 FOPH-BA/M18 F2BPB/M18 F2BL
  • 幅(mm)
    120(丸)、202(平)
  • JANコード
    4573592057043
  • 質量(g)
    219
  • トラスココード
    705-9667
  • 高さ(mm)
    155(丸)、163(平)
  • 品名
    ブロワー用ノズルキット
  • 材質1
    樹脂他
  • 奥行 (mm)
    96(丸)、96(平)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

49-16-2797
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
49-16-2797705-96674573592057043【商品スペック】
仕様・規格
適合機種:M18 FBLG3/M18 FOPH-BA/M18 F2BPB/M18 F2BL
品名:ブロワー用ノズルキット
幅(mm):120(丸)、202(平)
奥行(mm):96(丸)、96(平)
高さ(mm):155(丸)、163(平)
【質量・質量単位】
0.219kg

49-16-2797の仕様・寸法情報

種類
先端アクセサリ
適合機種
M18 FBLG3/M18 FOPH-BA/M18 F2BPB/M18 F2BL
幅(mm)
120(丸)、202(平)
JANコード
4573592057043
質量(g)
219
トラスココード
705-9667
高さ(mm)
155(丸)、163(平)
品名
ブロワー用ノズルキット
材質1
樹脂他
奥行(mm)
96(丸)、96(平)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
49-16-2797
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,621円
( 3,983円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適合機種:M18 FBLG3/M18 FOPH-BA/M18 F2BPB/M18 F2BL
【用途】
・ブロワー用ノズルキット
【材質】
・樹脂他

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブロワー用ノズルキットの型番49-16-2797のページです。 型番49-16-2797に関する仕様情報を記載しております。
ブロワー用ノズルキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロワー用ノズルキット
ミルウォーキー 六角軸コードレスハンマー用スタンド
電動工具用充電器 M18 デュアルベイスーパーチャージャー
ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用充電器
ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)用電池パック
ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用電池パック
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格3,621円42,299円48,703円21,672円9,172円34,819円
通常出荷日9日目1日目9日目2日目1日目1日目
種類先端アクセサリその他関連用品その他電動工具その他関連用品その他関連用品その他関連用品
適合機種M18 FBLG3/M18 FOPH-BA/M18 F2BPB/M18 F2BLMXF DH2528H-0G0 JPM18シリーズM18シリーズM12シリーズM18シリーズ
幅(mm)120(丸)、202(平)550----
JANコード457359205704345735920200304573592060418457359206007445735920600294573592060135
質量(g)21915700.02720.01800.0400.01700.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト