ファクトリーサプライ用品技術窓口

バキュームクリーナー用アクセサリー 合成繊維フィルターバッグ

通常単価(税別)
5,270円
税込単価
5,797円
通常出荷日:2日目

【特長】・乾湿両用クリーナー標準アクセサリーです・合成繊維フィルターバックは通常のペーパーフィルターバ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    オプション
  • JANコード
    4054278256474
  • トラスココード
    261-2063
  • 適合機種
    NT30/1AP、NT30/1Tact
  • 品名
    合成繊維フィルターバッグ
  • 質量(g)
    514
  • 奥行(mm)
    323
  • 高さ(mm)
    90
  • 幅(mm)
    210

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2.889-154.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2.889-154.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション
JANコード
4054278256474
トラスココード
261-2063
適合機種
NT30/1AP、NT30/1Tact
品名
合成繊維フィルターバッグ
質量(g)
514
奥行(mm)
323
高さ(mm)
90
幅(mm)
210
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
2.889-154.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,270円
( 5,797円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾湿両用クリーナー標準アクセサリーです
・合成繊維フィルターバックは通常のペーパーフィルターバックに比べ約2倍(ケルヒャー社比)の集塵量と清掃面積を誇ります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バキュームクリーナー用アクセサリー 合成繊維フィルターバッグの型番2.889-154.0のページです。 型番2.889-154.0に関する仕様情報を記載しております。
バキュームクリーナー用アクセサリー 合成繊維フィルターバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バキュームクリーナー用アクセサリー 合成繊維フィルターバッグ
バキュームクリーナー用アクセサリー コンテナカバー NT27/1,NT48/1
掃除機用エコフィルター
アスベスト専用バキュームクリーナー NT 30/1 Tact H Plus
ケルヒャー 掃除機用エコフィルター
業務用掃除機(乾湿両用) NT-40-1-TACT
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格5,270円13,165円11,219円176,173円14,328円128,052円
通常出荷日2日目5日目1日目9日目25日目2日目
商品タイプオプション-オプションそうじ機-そうじ機
JANコード405427825647440026673519894054278450445451541301073840542787001824054278336992
トラスココード261-2063314-8522429-1965426-4164428-8789166-6566
適合機種NT30/1AP、NT30/1TactNT27/1 NT48/1NT30/1、NT40/1、NT50/1-NT22/1 Ap Bp-
品名合成繊維フィルターバッグコンテナカバーエコフィルター強化タイプ-エコフィルター強化タイプ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました