17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

SHOCKWAVE IMPACT DUTYディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角

SHOCKWAVE IMPACT DUTYディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角
通常単価(税別)
2,024円~30,419円
税込単価
2,226円~33,461円
通常出荷日:9日目

【特長】・Milwaukeeロゴ、型番はレーザーエッチングです。・サイズ表記は彫り込み&インク注入で識...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

単品・セット区分

差込角(mm)

全長(mm)

対辺寸法(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

セット内容

(mm)

セット内容

(点)

最小発注数量
12
12.7
1/2
-
単品 ソケット
12.7
78
12
4573592052499
134
567-1239
鉄類
-
-
1個
13
12.7
1/2
-
単品 ソケット
12.7
78
13
4573592052505
140
567-1185
鉄類
-
-
1個
14
12.7
1/2
-
単品 ソケット
12.7
78
14
4573592052512
153
567-1203
鉄類
-
-
1個
21
12.7
1/2
-
単品 ソケット
12.7
78
21
4573592052543
237
567-1228
鉄類
-
-
1個
27
12.7
1/2
-
単品 ソケット
12.7
78
27
4573592052598
296
567-1178
鉄類
-
-
1個
30
12.7
1/2
-
単品 ソケット
12.7
78
30
4573592052628
363
566-9656
鉄類
-
-
1個
32
12.7
1/2
-
単品 ソケット
12.7
78
32
4573592052635
400
567-1234
鉄類
-
-
1個
36
12.7
1/2
-
単品 ソケット
12.7
78
36
4573592052673
490
567-1202
鉄類
-
-
1個
6 ~ 24
9.5
3/8
-
セット品
-
-
-
4573592053434
4000
582-5089
クロムモリブデン鋼
6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24
19
1個
33
25.4
1
90
単品 ソケット
-
-
-
4573592053304
693
571-7161
クロムモリブデン鋼
-
-
1個
38
25.4
1
90
単品 ソケット
-
-
-
4573592053328
1050
571-7195
クロムモリブデン鋼
-
-
1個
41
25.4
1
100
単品 ソケット
-
-
-
4573592053335
811
571-7199
クロムモリブデン鋼
-
-
1個
60
25.4
1
100
単品 ソケット
-
-
-
4573592053373
2350
571-7176
クロムモリブデン鋼
-
-
1個
65
25.4
1
100
単品 ソケット
-
-
-
4573592053380
2800
571-7155
クロムモリブデン鋼
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,024円
( 2,226円 )
9日目
2,024円
( 2,226円 )
9日目
2,024円
( 2,226円 )
9日目
2,133円
( 2,346円 )
9日目
2,351円
( 2,586円 )
9日目
2,759円
( 3,035円 )
9日目
2,963円
( 3,259円 )
9日目
3,913円
( 4,304円 )
9日目
30,419円
( 33,461円 )
9日目
6,603円
( 7,263円 )
9日目
6,770円
( 7,447円 )
9日目
6,985円
( 7,684円 )
9日目
15,135円
( 16,649円 )
9日目
17,099円
( 18,809円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Milwaukeeロゴ、型番はレーザーエッチングです。
・サイズ表記は彫り込み&インク注入で識別が用意です。
【用途】
・アクセサリー
【材質】
・鉄類

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
49-66-6269567-11974573592052468【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
107g
49-66-6271567-12374573592052475【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
124g
49-66-6273567-12394573592052499【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
134g
49-66-6274567-11854573592052505【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
140g
49-66-6275567-12034573592052512【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
153g
49-66-6278567-12424573592052529【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
228g
49-66-6280567-12184573592052536【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
231g
49-66-6282567-12284573592052543【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
237g
49-66-6283567-11444573592052550【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
263g
49-66-6284567-12324573592052567【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
263g
49-66-6285567-12314573592052574【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
293g
49-66-6287567-11454573592052581【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
317g
49-66-6288567-11784573592052598【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
296g
49-66-6291566-96564573592052628【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
363g
49-66-6293567-12344573592052635【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
400g
49-66-6296567-11964573592052666【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
479g
49-66-6297567-12024573592052673【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
490g
49-66-6803582-50904573592053441【商品スペック】
仕様・規格
内容:1/2インチ
差込角(mm):12.7
セット内容(点):16
セット内容(mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、エクステンションバー
(材質:クロムモリブデン鋼)
【質量・質量単位】
5kg
4932480457582-50884573592053458【商品スペック】
仕様・規格
内容:1/2インチ
差込角(mm):12.7
セット内容(点):10
セット内容(mm):10、11、12、13、14、17、19、21、22、24
(材質:クロムモリブデン鋼)
【質量・質量単位】
3kg
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SHOCKWAVE IMPACT DUTYディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SHOCKWAVE IMPACT DUTYディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット
インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)KOKEN 山下工業研究所
通常価格2,024円-1,129円 -1,333円 -1,333円2,675円 -2,469円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目2日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト