ファクトリーサプライ用品技術窓口
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
通常価格(税別):710円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
通常価格(税別):685円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
新型スパナ
TONE
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
新型スパナセット(ホルダ付)
TONE
通常価格(税別):3,604円~
通常出荷日:2日目 ~
TONE
ディープソケット(12角) 6D
TONE
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):836円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
ヘキサゴンソケット 2H
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
シグネット
超ロングコンビネーションレンチ
シグネット
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
旭金属工業
マイクロ両口スパナ 3.2×4/4×5/5.5×7
通常価格(税別):670円~
通常出荷日:1日目

【特長】・Milwaukeeロゴ、型番はレーザーエッチング・サイズ表記は彫り込み&インク注入で識別が用...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,129円 ( 1,242円 ) | 9日目 |
1,287円 ( 1,416円 ) | 9日目 |
2,818円 ( 3,100円 ) | 9日目 |
【特長】
・Milwaukeeロゴ、型番はレーザーエッチング
・サイズ表記は彫り込み&インク注入で識別が用意に
| 商品コード | トラスココード | JANコード | 仕様1 | 仕様2 |
|---|---|---|---|---|
| 49-66-6242 | 567-1158 | 4573592052253 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 72g |
| 49-66-6244 | 566-9660 | 4573592052277 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 72g |
| 49-66-6245 | 567-1157 | 4573592052284 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 74g |
| 49-66-6246 | 567-1222 | 4573592052291 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 76g |
| 49-66-6249 | 567-1165 | 4573592052307 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 121g |
| 49-66-6251 | 567-1236 | 4573592052314 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 131g |
| 49-66-6253 | 567-1241 | 4573592052321 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 112g |
| 49-66-6254 | 567-1146 | 4573592052338 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 122g |
| 49-66-6255 | 567-1166 | 4573592052345 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 46g |
| 49-66-6256 | 567-1229 | 4573592052352 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 148g |
| 49-66-6258 | 567-1152 | 4573592052369 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 161g |
| 49-66-6259 | 567-1226 | 4573592052376 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 171g |
| 49-66-6262 | 567-1170 | 4573592052406 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 214g |
| 49-66-6264 | 567-1168 | 4573592052413 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 232g |
| 49-66-6267 | 567-1176 | 4573592052444 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 321g |
| 49-66-6268 | 567-1188 | 4573592052451 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 328g |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,276円~

TONE
ボールポイントヘキサゴンソケット 3BH
5通常価格(税別):990円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):945円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):685円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

KTC(京都機械工具)
ヘキサゴンビットソケット 差込角9.5mm
4.3通常価格(税別):1,051円~

KOKEN 山下工業研究所
ハンドソケット1/2"(12.7mm)ヘックスビットソケット 4012M
5通常価格(税別):1,095円~

TONE
ソケット(6角) 4S
4.6通常価格(税別):748円~