ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 49-66-6143
通常単価(税別)
1,333円
税込単価
1,466円
通常出荷日:9日目

【特長】・Milwaukeeロゴ、型番はレーザーエッチング・サイズ表記は彫り込み&インク注入で識別が用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

49-66-6143
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

49-66-6143の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
単品 ソケット
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
34
対辺寸法(mm)
19
JANコード
4573592052109
質量(g)
80
トラスココード
567-1155
材質1
クロムモリブデン鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
49-66-6143

二面幅寸法(S寸法)

差込角(mm)

全長(mm)

対辺寸法(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
19
9.5
34
19
4573592052109
80
567-1155
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,333円
( 1,466円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Milwaukeeロゴ、型番はレーザーエッチング
・サイズ表記は彫り込み&インク注入で識別が用意に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
49-66-6134567-12204573592052055【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
35g
49-66-6136567-12004573592052062【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
37g
49-66-6137567-12164573592052079【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
53g
49-66-6138567-11894573592052086【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
55g
49-66-6141567-11394573592052093【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
68g
49-66-6143567-11554573592052109【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
80g
49-66-6147566-96594573592052130【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
101g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角の型番49-66-6143のページです。 型番49-66-6143に関する仕様情報を記載しております。
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角
ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット
インパクト用ソケット (差込角9.5mm)
インパクトソケット3/8"(9.5mm) パスファインダーディープソケット
インパクトソケット3/8"(9.5mm) パスファインダーソケット
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)KOKEN 山下工業研究所トップ工業KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格1,333円1,129円 -801円 -1,226円 -2,078円 -1,996円 -
通常出荷日9日目9日目2日目〜1日目〜1日目〜9日目
用途インパクト用インパクト用手作業用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.79.59.59.59.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/23/83/83/83/8
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました