ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヨゴレトレールストロング 500ml S付

通常単価(税別)
1,010
税込単価
1,111
通常出荷日:9日目

【特長】・焦げついた油汚れを泡持ちのよい泡で強力洗浄します・原液を汚れの部分に直接吹き付ける・毎日洗浄...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • トラスココード
    650-8445
  • JANコード
    4987696323926
  • 質量(g)
    400
  • 材質1
    界面活性剤(3%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、溶剤(ジプロピレングリコール)、安定化剤、水酸化ナトリウム(4.8%)
  • 容量(ml)
    500
  • 希釈倍率(倍)
    1~5

ご注意

  • アルミニウムには使用不可。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

32392
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

32392の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
トラスココード
650-8445
JANコード
4987696323926
質量(g)
400
材質1
界面活性剤(3%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、溶剤(ジプロピレングリコール)、安定化剤、水酸化ナトリウム(4.8%)
容量(ml)
500
希釈倍率(倍)
1~5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
32392
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,010
( 1,111 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焦げついた油汚れを泡持ちのよい泡で強力洗浄します
・原液を汚れの部分に直接吹き付ける
・毎日洗浄する場合や汚れがひどくない場合は5倍に薄めて使用する
【用途】
・ガスレンジ、レンジフード、フィルターなどに
【材質】
・界面活性剤(3%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、溶剤(ジプロピレングリコール)、安定化剤、水酸化ナトリウム(4.8%)

ご注意

  • アルミニウムには使用不可。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヨゴレトレールストロング 500ml S付の型番32392のページです。 型番32392に関する仕様情報を記載しております。
ヨゴレトレールストロング 500ml S付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨゴレトレールストロング 500ml S付
ウォシュナル洗たく用洗剤
設備用中性手洗い洗浄剤 ハマユーHW QA22
多目的洗剤(強力ハイパークリーンエコ)
製造機器用高濃度中性洗剤 ハマユー09 QA18
アルカリ除菌洗浄剤 20kg
メーカーサラヤサラヤ横浜油脂工業ニイタカ横浜油脂工業アルボース
通常価格1,0107,38219,55616,28711,37712,677
通常出荷日9日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤-洗剤洗剤洗剤洗剤
用途住居用-その他床・壁用その他機械、部品、設備、床用
トラスココード650-8445176-2081----
JANコード49876963239264987696517769----
質量(g)40010000.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト