17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

クイックコネクト プッシュインケーブルグランド取り外しツール【2個入り】

通常単価(税別)
7601,140
税込単価
8361,254
通常出荷日:9日目

【特長】・クイックコネクトプッシュインケーブルグランド用取り外しツール・Quick-Connect(ク...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじタイプ

サイズ×極数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
NPTねじ
NPT3/8
5415022448924
623-4709
1パック

2個入り

NPTねじ
MPT1/2
5415022448931
623-4693
1パック

2個入り

NPTねじ
NPT3/4
5415022448948
623-4712
1パック

2個入り

NPTねじ
NPT1
5415022448955
623-4685
1パック

2個入り

メートルねじ
M16
5415022448887
623-4699
1パック

2個入り

メートルねじ
M20
5415022448894
623-4720
1パック

2個入り

メートルねじ
M25
5415022448900
623-4703
1パック

2個入り

メートルねじ
M32
5415022448917
623-4716
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
9日目
800
( 880 )
9日目
940
( 1,034 )
9日目
1,140
( 1,254 )
9日目
760
( 836 )
9日目
840
( 924 )
9日目
940
( 1,034 )
9日目
1,140
( 1,254 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クイックコネクトプッシュインケーブルグランド用取り外しツール
・Quick-Connect(クイックコネクト)を簡単に取り外しができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックコネクト プッシュインケーブルグランド取り外しツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックコネクト プッシュインケーブルグランド取り外しツール
クイックコネクト プッシュインケーブルグランド
D/MS(D190)シリーズ用防水ストレートバックシェル (R1)
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ/ソケット
ケーブルクランプ KT07GB・KT07KB
9極 ストレインリリーフクリップ 直径: 5.5 → 7 mmケーブル
メーカーABBABBフジクラ(旧:第一電子工業)RS PROプロベルタTE Connectivity
通常価格760-3,900 -1,585 -4,164235 -633
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
-
種類その他その他フードその他その他その他
極数11----
使用温度範囲(℃)-20~+100-20~+100----
質量(g)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト