ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

安心クッションはさみこみ型 ライトグレー

安心クッションはさみこみ型 ライトグレー AC-87LG
通常単価(税別)
1,519円
税込単価
1,671円
通常出荷日:9日目

【特長】・クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。【用途】・H鋼やアングルのエッジの安全対策と...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AC-87LG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AC-87LGの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
取付方法
差し込みタイプ
材質
ニトリルゴム(NBR)
色
ライトグレー
幅×長さ (mm)
18×2000
詳細タイプ
はさみこみ型
JANコード
4968124980706
トラスココード
421-1638
長さ(mm)
2000
質量(g)
220
内幅(mm)
9
-
-

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
AC-87LG421-16384968124980706【商品スペック】
仕様・規格
色:ライトグレー
幅(mm):18
長さ(m):2
内幅(mm):9
【材質】
NBR
【質量・質量単位】
220g

型番リスト

表示件数
型番
AC-87LG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,519円
( 1,671円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
【用途】
・H鋼やアングルのエッジの安全対策として
【材質】
・NBR

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安心クッションはさみこみ型 ライトグレーの型番AC-87LGのページです。 型番AC-87LGに関する仕様情報を記載しております。
安心クッションはさみこみ型 ライトグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安心クッションはさみこみ型 ライトグレー
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
PUクッションL字型(トラ柄)
L型角養生材
ガレージクッション
丸型養生竹 千代丸
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイトラスコ中山マイストエムエフ
通常価格1,519円135円7,038円1,625円1,331円2,453円
通常出荷日9日目在庫品1日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションその他クッションその他クッション
取付方法差し込みタイプ貼付タイプその他貼付タイプ貼付タイプ卷きタイプ
材質ニトリルゴム(NBR)塩化ビニール(PVC)ポリウレタン/スチールポリエチレン(PE)発泡ポリエチレンポリエチレン(PE)
色ライトグレークリア黄/黒オレンジグレー緑
幅×長さ (mm)18×200013×25125×100050×1700200×45080~120×1700
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました