ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル

通常単価(税別)
8,260円
税込単価
9,086円
通常出荷日:3日目

【特長】・ヘッド部を中心にハンドルが180度転回が可能です・ソケットと同軸でハンドルの使用ができ、ラチ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BRSW3L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BRSW3Lの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
300
単品・セット区分
単品 ハンドル
JANコード
4989433615561
トラスココード
421-0331
質量(g)
375
材質1
特殊工具鋼
歯数(枚)
72

型番リスト

表示件数
型番
BRSW3L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,260円
( 9,086円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド部を中心にハンドルが180度転回が可能です
・ソケットと同軸でハンドルの使用ができ、ラチェットドライバの様に使用することが可能です
・ドライバの様に使用しやすくするため、スリップ防止目的でハンドル部にローレット加工をしています
・樹脂グリップではなく、金属グリップとすることで、適度に滑りを与え、早回し時にスムーズな作業が可能です
・9.5sq.ドライブスタンダードモデルとしては最小クラスのヘッドサイズです
・首振りは定角機能付きでないため、スムーズな転回が可能です
・首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です
・ユニオン機構(プッシュリリース)でないため、首振り時でもソケット脱着が可能です
・チェンジカバーは三叉形状となっており、首振り時でも切り替えがスムーズです
・ロングハンドルのハードな使用に耐えられるよう、柄の剛性を確保しています
【材質】
・特殊工具鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドルの型番BRSW3Lのページです。 型番BRSW3Lに関する仕様情報を記載しております。
9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル
9.5sq.スイベルラチェットハンドル
インパクト用ソケット (差込角9.5mm)
インパクト用ディープソケット(差込角9.5mm)
インパクトソケット3/8"(9.5mm) パスファインダーディープソケット
インパクトソケット3/8"(9.5mm) パスファインダーソケット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)トップ工業トップ工業KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格8,260円7,526円1,226円 -1,577円 -2,078円 -1,996円 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜1日目〜1日目〜9日目
用途手作業用手作業用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.59.59.59.59.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/83/83/8
全長(L寸法)(mm)30018032508032
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました