ファクトリーサプライ用品技術窓口

床洗浄機用強アルカリ性原液 6.295-545.0 6.295-545.0

床洗浄機用強アルカリ性原液 6.295-545.0

通常単価(税別)
11,407
税込単価
12,548
通常出荷日:1日目

【特長】・床面に付着したタイヤマークやヒールマーク、堆積した油汚れの清掃に・原液で使用

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    床洗浄機用強アルカリ性原液
  • JANコード
    4039784475090
  • トラスココード
    326-9977
  • 奥行(mm)
    240
  • 高さ(mm)
    200
  • 幅(mm)
    305
  • 質量(g)
    10839

ご注意

  • 使用前に目立たない場所でテストしてから使用すること。
  • 使用後は必ず清水で洗浄すること。
  • 機械本体に直接入れないこと。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6.295-545.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
6.295-545.0326-99774039784475090【商品スペック】
仕様・規格
品名:RM 776 NTA-free 10L
幅(mm):305
奥行(mm):240
高さ(mm):200
【材質】
強アルカリ性
【質量・質量単位】
10.839kg

6.295-545.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
床洗浄機用強アルカリ性原液
JANコード
4039784475090
トラスココード
326-9977
奥行(mm)
240
高さ(mm)
200
幅(mm)
305
質量(g)
10839
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6.295-545.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,407
( 12,548 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面に付着したタイヤマークやヒールマーク、堆積した油汚れの清掃に
・原液で使用

ご注意

  • 使用前に目立たない場所でテストしてから使用すること。
  • 使用後は必ず清水で洗浄すること。
  • 機械本体に直接入れないこと。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

床洗浄機用強アルカリ性原液 6.295-545.0の型番6.295-545.0のページです。 型番6.295-545.0に関する仕様情報を記載しております。
床洗浄機用強アルカリ性原液 6.295-545.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床洗浄機用強アルカリ性原液 6.295-545.0
床洗浄機用スクイジーゴム 4.037-035.0(耐油性)
床洗浄機用アクセサリー ローラーブラシ550mm標準
床洗浄機用スクイジーセット 耐油性 435mm ストレート
業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ
床洗浄機用スクイジーゴム 6.273-354.0
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格11,40710,62418,6008,824 -2,108,86922,249
通常出荷日1日目9日目9日目1日目〜19日目4日目
商品タイプその他その他その他その他床洗浄機-
その他オプションオプションオプションオプション--
詳細タイプ床洗浄機用強アルカリ性原液床洗浄機用スクイジーゴム床洗浄機用アクセサリー ローラーブラシ---
JANコード403978447509040397849746924054278310787-45154130092754039784990296
トラスココード326-9977311-8412378-2766-429-0349314-6830

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト