17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラミック替刃 インダストリ- 替刃【4個入り】

通常単価(税別)
8,273
税込単価
9,100
通常出荷日:1日目

【特長】・刃はセラミックで、多くの利点を備えています・錆に強い・不活性・潤滑油不要・非発火性・非伝導性...

詳細を確認

ご注意

  • 製品は、刃物類となります。
  • 利用時は必ず手袋を着用頂き万全な体制でご利用下さい。
  • 利用していない際は、必ず刃先を本体へ収納ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

最小発注数量
0895142105382
137-2652
ラウンド刃先(標準)
1パック

4個入り

0895142105399
137-2659
鋭角刃先
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,273
( 9,100 )
1日目
8,273
( 9,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃はセラミックで、多くの利点を備えています
・錆に強い
・不活性
・潤滑油不要
・非発火性
・非伝導性
・非磁力性
・メンテナンス不要
【用途】
・厚手のダンボール開梱・解体
・商品開封・物流作業に適しています
【材質】
・セラミック

ご注意

  • 製品は、刃物類となります。
  • 利用時は必ず手袋を着用頂き万全な体制でご利用下さい。
  • 利用していない際は、必ず刃先を本体へ収納ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミック替刃 インダストリ- 替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミック替刃 インダストリ- 替刃
インダストリーナイフ(刃先調整固定式)
替刃式カイコーンPRO用替刃
機械用刃物 0.25×18.4×240L 22° 750BH2062
ゴムネジL
エラストマH
メーカースライススライスオルファ貝印ムラテックKDSムラテックKDS
通常価格8,2736,5571,8767,314720942
通常出荷日1日目1日目2日目4日目1日目1日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフその他特殊用途カッターカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃替刃本体替刃替刃本体本体
刃厚(mm)1.331.330.70.250.50.7
全長(mm)120.6015537.9240210185
質量(g)1274.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト