ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラミックユーティリティ替刃【2個入り】

  • 商品タイプ
    その他
  • 本体・替刃
    替刃
  • 刃厚 (mm)
    0.78
  • 全長 (mm)
    61.80
  • 質量(g)
    3.000

ご注意

  • 刃物ですので取扱い・保管には十分気おつけてください。
  • 無理な力を加える事で刃先が折れる事が御座います。
  • 利用時に手袋・保護メガネの利用を推奨いたします。
  • 利用時は周囲の状況を確かめて、安全にご利用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

最小発注数量
0895142105245
207-5948
ラウンド刃先(標準)
1パック

2個入り

0895142105252
207-1276
鋭角刃先
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,584円
( 5,042円 )
1日目
4,584円
( 5,042円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・メタルハンドルユーティリティナイフ替刃です
・型番:10524…ラウンド刃先(標準)
・型番:10525…鋭角刃先

ご注意

  • 刃物ですので取扱い・保管には十分気おつけてください。
  • 無理な力を加える事で刃先が折れる事が御座います。
  • 利用時に手袋・保護メガネの利用を推奨いたします。
  • 利用時は周囲の状況を確かめて、安全にご利用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックユーティリティ替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックユーティリティ替刃
スリムペンカッター(刃先調整固定式)
プレシジョンカッター
セラミック替刃 インダストリ- 替刃
インダストリーナイフ(刃先調整固定式)
150mm ユーティリティナイフ
メーカースライススライススライススライススライスエスコ
通常価格4,584円3,772円3,445円7,925円5,399円1,494円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプその他カッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフ-
本体・替刃替刃本体本体替刃本体-
刃厚(mm)0.781.33-1.331.33-
全長(mm)61.80139135120.60155-
質量(g)3.00021.200121274.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト