ファクトリーサプライ用品技術窓口

インバーターガス発電機(交流直流両用)

通常単価(税別)
382,716円
税込単価
420,988円
通常出荷日:9日目

【特長】・低騒音・低燃費のエコ発電機能付です・並列キット(別売)で並列運転も可能です【用途】・レジャー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ガスエンジン
  • 定格交流出力
    100V~2.2kVA(50/60Hz)
  • 定格直流出力
    12V~8.3A
  • 連続運転時間 (h)
    約10(エコ運転時:約20)
  • 仕様
    交流直流両用
  • JANコード
    4993005016670
  • トラスココード
    830-3951
  • 質量(g)
    56000.0
  • 全高(mm)
    618
  • 全長(mm)
    547
  • 全幅(mm)
    490

ご注意

  • ガスボンベは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

IEG2201M-PG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IEG2201M-PGの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガスエンジン
定格交流出力
100V~2.2kVA(50/60Hz)
定格直流出力
12V~8.3A
連続運転時間(h)
約10(エコ運転時:約20)
仕様
交流直流両用
JANコード
4993005016670
トラスココード
830-3951
質量(g)
56000.0
全高(mm)
618
全長(mm)
547
全幅(mm)
490
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
IEG2201M-PG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
382,716円
( 420,988円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低騒音・低燃費のエコ発電機能付です
・並列キット(別売)で並列運転も可能です
【用途】
・レジャー・アウトドアから業務用まで

ご注意

  • ガスボンベは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インバーターガス発電機(交流直流両用)の型番IEG2201M-PGのページです。 型番IEG2201M-PGに関する仕様情報を記載しております。
インバーターガス発電機(交流直流両用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インバーターガス発電機(交流直流両用)
オープン型インバータ発電機(交流直流両用)
MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)
正弦波インバーター搭載発電機(ハンディタイプ) EU9iGB エネポ
防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS
防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2
メーカー新ダイワ工業ワキタワキタ本田技研工業ワキタワキタ
通常価格382,716円156,370円192,680円114,621円236,324円148,634円
通常出荷日9日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプガスエンジンオープン型ガソリンエンジン-ガスエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン
定格交流出力100V~2.2kVA(50/60Hz)100V-3.0kVA-100V 9A100V-3.0kVA(50/60Hz)100V-1.6kVA(50/60Hz)
定格直流出力12V~8.3A12V-8A12V-8.3A-12V-8A12V-8.3A
連続運転時間(h)約10(エコ運転時:約20)11~63.2/7~3.21.1~2.211~6(1/4負荷~定格負荷)8.5~4(1/4負荷~定格負荷)
仕様交流直流両用交流直流両用-インバーター交流直流両用交流直流両用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました