ファクトリーサプライ用品技術窓口

457mmヘッジトリマー M18-FHET45-0-JP

457mmヘッジトリマー

通常単価(税別)
43,722円
税込単価
48,094円
通常出荷日:9日目

【特長】・細部のトリミングや除去に適したダブルシャープブレード (両刃)です。・枝葉へのダメージを削減...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 幅(mm)
    225
  • JANコード
    4573592031852
  • 質量(g)
    3900.0
  • トラスココード
    662-8668
  • 高さ(mm)
    198
  • 長さ(mm)
    930
  • ストローク数(rpm)
    3400
  • 種類詳細
    ヘッジトリマー

ご注意

  • 電池パック、充電器は別売りです。

型番:

M18-FHET45-0-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
M18-FHET45-0-JP662-86684573592031852【商品スペック】
仕様・規格
切断可能な最大径:19mm
刃の間隔:19mm
刃の目立て角度:<30°
使用可能電池パック:M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP
使用可能充電器:M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP
刈込幅(mm):450
ストローク数(rpm):3400
長さ(mm):930
幅(mm):225
高さ(mm):198
【質量・質量単位】
3.9kg

M18-FHET45-0-JPの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
幅(mm)
225
JANコード
4573592031852
質量(g)
3900.0
トラスココード
662-8668
高さ(mm)
198
長さ(mm)
930
ストローク数(rpm)
3400
種類詳細
ヘッジトリマー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-FHET45-0-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,722円
( 48,094円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細部のトリミングや除去に適したダブルシャープブレード (両刃)です。
・枝葉へのダメージを削減する三面研磨刃です。
・POWERSTATEブラシレスモーターにより直径19mm枝を切断する強力なパワーです。
・高負荷の作業時においてもスピードとパワーを維持
・最大2時間の連続使用時間を実現(M18 8.0Ah パワーブストバッテリー装着時)
・安全性と快適性を向上させたループハンドル
・過酷な現場環境からギアドライブシステムを完全に保護する全金属製のギアケース
・ブレードを保護し、フェンスなどへの偶発的な損傷を防ぐブレードチップガード

ご注意

  • 電池パック、充電器は別売りです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

457mmヘッジトリマーの型番M18-FHET45-0-JPのページです。 型番M18-FHET45-0-JPに関する仕様情報を記載しております。
457mmヘッジトリマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
457mmヘッジトリマー
ブロワー用ノズルキット
ミルウォーキー 六角軸コードレスハンマー用スタンド
M18 FUEL ヘッジトリマー
ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)用電池パック
インパクトドライバー用ラバーブート
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格43,722円3,621円42,299円72,000円9,172円3,811円
通常出荷日9日目9日目1日目11日目1日目9日目
種類その他電動工具先端アクセサリその他関連用品その他電動工具その他関連用品その他電動工具
幅(mm)225120(丸)、202(平)550221--
JANコード457359203185245735920570434573592020030457359203186945735920600294573592053502
質量(g)3900.021915700.04650.0400.0300.000
トラスココード662-8668705-9667255-3689706-3694255-3704554-7449
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました