17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

刈払機用オプション 49-16-2757

刈払機用オプション

  • 種類
    その他電動工具
  • JANコード
    4573592056145
  • 質量(g)
    240.0
  • トラスココード
    663-5804
  • 種類詳細
    刈払機用4枚ブレード

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

49-16-2757
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
49-16-2757663-58044573592056145【商品スペック】
仕様・規格
M18 FUEL 刈払機M18 FBCU-0 JP用のアクセサリーです
【質量・質量単位】
0.24kg

49-16-2757の仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
JANコード
4573592056145
質量(g)
240.0
トラスココード
663-5804
種類詳細
刈払機用4枚ブレード
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
49-16-2757
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,783円
( 3,061円 )
9日目

詳細情報

基本情報

M18FUEL刈払機M18FBCU-0JP用のアクセサリーです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

刈払機用オプションの型番49-16-2757のページです。 型番49-16-2757に関する仕様情報を記載しております。
刈払機用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刈払機用オプション
インパクトドライバー用ラバーブート
457mmヘッジトリマー
電動工具用充電器 M18 デュアルベイスーパーチャージャー
ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)用電池パック
ミルウォーキー 六角軸コードレスハンマー用スタンド
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格2,783円3,811円43,722円48,703円9,172円42,299円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目1日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他関連用品その他関連用品
JANコード457359205614545735920535024573592031852457359206041845735920600294573592020030
質量(g)240.0300.0003900.02720.0400.015700.0
トラスココード663-5804554-7449662-8668652-7545255-3704255-3689
種類詳細刈払機用4枚ブレードFID2用ラバーブートヘッジトリマーデュアルベイスーパーチャージャー--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました