17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デスクマット(エコノミーSEタイプ)

通常単価(税別)
1,4003,548
税込単価
1,5403,903
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・コピー・写真が付着しにくい非転写練り込み加工されたマットが薄めのエコノミータイプのデスクマッ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

外寸法

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

型番

適合デスク

最小発注数量
600×450×0.8
4903331272879
270
382-5924
M-SE
-
1個
695(奥行)×1095(間口)×0.8(厚さ)
4903331272770
750.000
382-5930
No.117-SE
幅1100×奥行700mm
1個
695(奥行)×1195(間口)×0.8(厚さ)
4903331272756
800.000
382-5915
No.127-SE
幅1200×奥行700mm
1個
695(奥行)×1395(間口)×0.8(厚さ)
4903331272732
950.000
382-5912
No.147-SE
幅1400×奥行700mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
9日目
2,640
( 2,904 )
19日目
2,970
( 3,267 )
19日目
3,548
( 3,903 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コピー・写真が付着しにくい非転写練り込み加工されたマットが薄めのエコノミータイプのデスクマットです
【材質】
・軟質塩化ビニール製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスクマット(エコノミーSEタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクマット(エコノミーSEタイプ)
デスクマットOAタイプ LW
デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
デスクマット(下敷付ダブルタイプ)
デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
デスクマット(旧JIS用・両面非転写タイプ)
メーカーライオン事務器プラス森松森松森松トラスコ中山
通常価格1,400-6,360 -8,422 -8,681 -9,358 -12,000 -
通常出荷日9日目〜7日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプデスクマットデスクマットデスクマットデスクマットデスクマットデスクマット
材質1軟質塩化ビニール製-----
透明-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト