ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

    USBリピーターケーブル

    USBリピーターケーブル KB-USB-R205N
    通常単価(税別)
    3,241円
    税込単価
    3,565円
    通常出荷日:1日目

    【特長】・USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、さらに5m延長できるリピーターケー...

    詳細を確認
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    型番:

    KB-USB-R205N
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    KB-USB-R205Nの仕様・寸法情報

    規格 (CN1/CN2)
    USB1.1/USB2.0
    コネクタタイプCN1
    Aオス
    コネクタタイプCN2
    Aメス
    長さ(m)
    5
    タイプ
    ケーブル
    色
    黒
    JANコード
    4969887765210
    インターフェース
    USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
    質量(g)
    166
    トラスココード
    256-5693

    商品情報

    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    KB-USB-R205N256-56934969887765210【商品スペック】
    仕様・規格
    電源:バスパワー
    動作温度:0~60℃
    保存温度:-20~85℃
    動作湿度:0~80%
    保存湿度:0~80%
    通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
    消費電流:最大約51mA
    色:ブラック
    長さ(m):5
    インターフェース:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
    【質量・質量単位】
    166g

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KB-USB-R205N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,241円
    ( 3,565円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、さらに5m延長できるリピーターケーブルです
    ・減衰したUSB信号を復元する信号増幅補正回路を内蔵することで最大5mの延長を実現しています
    ・各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません
    ・一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します
    ・最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続することができ、最大15m (5m×3)まで延長できます
    【用途】
    ・USBケーブル延長用

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    USBリピーターケーブルの型番KB-USB-R205Nのページです。 型番KB-USB-R205Nに関する仕様情報を記載しております。
    USBリピーターケーブルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    USBリピーターケーブル
    USB2.0リピーターケーブル(A to A)
    USB接続用 インタフェースケーブル
    【USB3.0】パネル取付けUSBケーブル 耐ノイズタイプ
    【USB3.0】A-Cタイプケーブル
    【USB3.0】Aタイプ延長ケーブル
    メーカーサンワサプライバッファローダイヤトレンドミスミミスミミスミ
    通常価格3,241円2,976円4,300円1,440円 -1,050円 -1,180円 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    規格 (CN1/CN2)USB1.1/USB2.0USB2.0USB2.0USB3.0USB3.0USB3.0
    コネクタタイプCN1AオスAオスAメスAメスAオスAオス
    コネクタタイプCN2AメスAメスAオスAオスCオスAメス
    長さ(m)555---
    タイプケーブルケーブルケーブルパネルマウントケーブルケーブル
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    USBケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました