ファクトリーサプライ用品技術窓口

450ルーメン ヘッドライト IR-HL450-APJ

450ルーメン ヘッドライト

通常単価(税別)
11,685円
税込単価
12,854円
通常出荷日:9日目

【特長】・450ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力仕様です・複数のモードで出力と連続使用時間を調節し...

詳細を確認
  • 全光束 (lm)
    450
  • 特殊用途
    防水
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • JANコード
    4573592040304
  • 質量(g)
    120
  • トラスココード
    686-3487
  • 奥行(mm)
    38
  • 高さ(mm)
    51
  • 最大点灯時間(h)
    4/14
  • 幅(mm)
    51
  • 保護等級
    IP54(防塵・防水)
  • 使用電池
    内蔵充電池
  • 色温度
    4000K
  • 演色評価数
    70(CRI)
  • 照射角度調整
    5段階
  • USB充電
    USB-C
  • 連続使用時間
    250/50Lm:4/14h(拡散モード高/低)、250/100Lm:4/8h(スポットモード高/低)、450Lm:2.5h(ハイブリッドモード)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

IR-HL450-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
IR-HL450-APJ686-34874573592040304【商品スペック】
仕様・規格
演色評価数:70(CRI)、色温度:4000K
照射角度調整:5段階、保護クラス(防水性能):5段階
ルーメン:250/50Lm 連続使用時間:4/14時間(拡散モード 高/低)
ルーメン:250/100Lm 連続使用時間:4/8時間(スポットモード 高/低)
ルーメン:450Lm 連続使用時間:2.5時間(ハイブリッドモード)
USB充電:USB-C
明るさ(lm):450
幅(mm):51
奥行(mm):38
高さ(mm):51
使用電池:内蔵充電池
最大点灯時間(h):4/14
保護等級:IP54
【質量・質量単位】
120g

IR-HL450-APJの仕様・寸法情報

全光束(lm)
450
特殊用途
防水
商品タイプ
ヘッドライト
JANコード
4573592040304
質量(g)
120
トラスココード
686-3487
奥行(mm)
38
高さ(mm)
51
最大点灯時間(h)
4/14
幅(mm)
51
保護等級
IP54(防塵・防水)
使用電池
内蔵充電池
色温度
4000K
演色評価数
70(CRI)
照射角度調整
5段階
USB充電
USB-C
連続使用時間
250/50Lm:4/14h(拡散モード高/低)、250/100Lm:4/8h(スポットモード高/低)、450Lm:2.5h(ハイブリッドモード)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
IR-HL450-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,685円
( 12,854円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・450ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力仕様です
・複数のモードで出力と連続使用時間を調節します
・取り外し可能で、ワークライトとして使用可能
・設置に適したマグネット機能付きライトヘッド
・照射方向を調整可
・IP54:防塵・防水
・2mの耐落下衝撃性

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

450ルーメン ヘッドライトの型番IR-HL450-APJのページです。 型番IR-HL450-APJに関する仕様情報を記載しております。
450ルーメン ヘッドライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
450ルーメン ヘッドライト
LEDクリップヘッドライト
8LEDヘッドライト
LEDヘッドライト800
ヘッドライト/LED(防爆構造)
LEDヘッドライト ZX-R730
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)トラスコ中山YAZAWAハタヤリミテッドエスコZEXUS
通常価格11,685円3,170円2,079円8,275円10,707円15,974円
通常出荷日9日目4日目2日目1日目2日目1日目
全光束(lm)4502690800(強)/160(弱) / 800(Hi)/160(Low)2701200
特殊用途防水防滴防滴その他防爆防雨
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
JANコード4573592040304-----
質量(g)120-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました