ファクトリーサプライ用品技術窓口

インサイドワゴン 扉付

通常単価(税別)
30,442円
税込単価
33,486円
通常出荷日:9日目

【特長】・デスク下に収納でき、取り出しが簡単です・扉(鍵付)が付いたインサイドワゴンです・開閉表示付き...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    500
  • 奥行 (mm)
    360
  • 高さ (mm)
    600
  • 最大積載量 (kg/台)
    40
  • 色
    ホワイト
  • JANコード
    4550414333943
  • トラスココード
    580-3674
  • 質量(g) (g)
    15300
  • 材質1
    本体:スチール(焼付塗装)
  • 材質2
    キャスター:樹脂
  • キャスター径 (mm)
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    20
  • 仕様
    棚板1枚付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TNKS-5036WA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

TNKS-5036WAの仕様・寸法情報

間口(mm)
500
奥行(mm)
360
高さ(mm)
600
最大積載量(kg/台)
40
色
ホワイト
JANコード
4550414333943
トラスココード
580-3674
質量(g)(g)
15300
材質1
本体:スチール(焼付塗装)
材質2
キャスター:樹脂
キャスター径(mm)
50
棚板調整ピッチ(mm)
20
仕様
棚板1枚付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TNKS-5036WA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,442円
( 33,486円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスク下に収納でき、取り出しが簡単です
・扉(鍵付)が付いたインサイドワゴンです
・開閉表示付きシリンダー錠ですので一目で確認ができます
【材質】
・本体:スチール(焼付塗装)
・キャスター:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサイドワゴン 扉付の型番TNKS-5036WAのページです。 型番TNKS-5036WAに関する仕様情報を記載しております。
インサイドワゴン 扉付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサイドワゴン 扉付
ツールワゴン(作業天板付)
アンダーデスクワゴン ADW-4935
折りたたみ式ツールトロリー C27S
パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)
ワゴン(3段1引出し) SKX2613シリーズ
メーカートラスコ中山エスコトラスコ中山BETAセントラルコンベヤーKTC(京都機械工具)
通常価格30,442円68,223円25,045円95,534円76,250円32,011円
通常出荷日9日目2日目1日目4日目15日目5日目
間口(mm)500750521765-715
奥行(mm)360500388395-410
高さ(mm)600881600995-880
最大積載量(kg/台)40160(自重を含む)4450--
色ホワイトアイボリーブラック---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました