17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェニックスワゴン(省音タイプ・傾斜棚2段・引出し付)

通常単価(税別)
66,39869,849
税込単価
73,03876,834
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます(SIAA抗菌ISO22196:JP0122...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    840
  • 奥行 (mm)
    500
  • 高さ (mm)
    1300
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    100
  • 材質1
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 材質4
    ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 支柱径(mm)
    25.4
  • キャスター径(mm) (mm)
    100
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 段数(段)
    3
  • 均等荷重:引出し (kg/段)
    10
  • キャスター仕様
    自在式(2個)、自在式(ストッパー付)(2個)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

引出し数

引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ

最小発注数量
ホワイト
4989999002966
149-7634
34600
1段
646×431×113
1個
ヤンググリーン
4989999002973
149-7635
34600
1段
646×431×113
1個
ホワイト
4989999002980
149-7636
36600
2列
294×431×113
1個
ヤンググリーン
4989999002997
149-7637
36600
2列
294×431×113
1個
ホワイト
4989999003000
149-7638
38800
2段
646×431×42
1個
ヤンググリーン
4989999003017
149-7639
38800
2段
646×431×42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,398
( 73,038 )
4日目
66,398
( 73,038 )
1日目
69,156
( 76,072 )
4日目
69,156
( 76,072 )
1日目
69,849
( 76,834 )
4日目
69,849
( 76,834 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
・棚板に傾斜があります(奥行500mmの場合12°)
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです
【用途】
・工場・倉庫・店舗等
・工具や書類などの小物の収納・保管に
【材質】
・本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
・ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー(省音タイプ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン(省音タイプ・傾斜棚2段・引出し付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスワゴン(省音タイプ・傾斜棚2段・引出し付)
イーグルワゴン (深型棚板3段)
フェニックスワゴン (省音タイプ・傾斜付)
フェニックスワゴン 2段 (省音タイプ)
フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)
フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格66,398-32,554 -48,588 -20,913 -79,303 -78,235 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目
間口(mm)840679----
奥行(mm)500400----
高さ(mm)13008801300600880880
最大積載量(kg/台)150250150150150150
均等積載量(kg/段)(kg/段)100120100100100100
よく一緒に購入される商品

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト