17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーディワゴン(ゴムキャスター・深型1段引出し付)2段

通常単価(税別)
44,50853,063
税込単価
48,95958,369
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです・アングル支柱に突起を出し、棚板を...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    600
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    120
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • キャスター径(mm) (mm)
    75
  • 段数 (段)
    2
  • 棚板
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • キャスター仕様
    自在式(Wストッパー付)(2個)、自在式(2個)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

最小発注数量
679
400
ホワイト
206-4198
20240
1個
679
400
ヤンググリーン
206-4199
20240
1個
829
500
ホワイト
206-4200
26240
1個
829
500
ヤンググリーン
206-4201
26240
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,508
( 48,959 )
1日目
44,508
( 48,959 )
4日目
53,063
( 58,369 )
4日目
53,063
( 58,369 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します
・棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーディワゴン(ゴムキャスター・深型1段引出し付)2段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーディワゴン(ゴムキャスター・深型1段引出し付)2段
イーグルワゴン(ゴムキャスター・深型1段引出し付)2段
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)2段
イーグルワゴン ゴムキャスター2段引出し付 高さ600mm
ラビットワゴン ゴムキャスター 仕切り板付 2段
イーグルワゴン 引出付 ゴムキャスター
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格44,508-45,025 -65,598 -67,133 -19,880 -44,010 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
高さ(mm)600600600600600600
最大積載量(kg/台)200200200200150200
均等積載量(kg/段)(kg/段)12012012012050120
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール棚板:スチール(粉体塗装)本体:スチール
材質2キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール支柱:スチール(粉体塗装)キャスター金具:スチール
よく一緒に購入される商品

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト