ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶接用マグネット マグホールド マグアース

通常単価(税別)
5,833円
税込単価
6,416円
通常出荷日:1日目

【特長】・従来のクランプ式では設置不可能な場所(壁面やパイプなど)へのアース接続に便利です・お持ちのア...

詳細を確認
  • マグネットON/OFF機能
    あり
  • 吸着力 (N)
    294
  • 幅 (mm)
    64
  • 奥行 (mm)
    35
  • 高さ (mm)
    60
  • JANコード
    4991945033412
  • 磁石材質
    ネオジム磁石
  • 質量(g)
    270
  • トラスココード
    252-2476
  • 材質1
    本体:スチール
  • 接続用途
    アース

ご注意

  • 溶接作業用となりますので、材料の移動等、ワークの保持以外へのご使用はお控え下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

P-740
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-740の仕様・寸法情報

マグネットON/OFF機能
あり
吸着力(N)
294
幅(mm)
64
奥行(mm)
35
高さ(mm)
60
JANコード
4991945033412
磁石材質
ネオジム磁石
質量(g)
270
トラスココード
252-2476
材質1
本体:スチール
接続用途
アース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-740
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,833円
( 6,416円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のクランプ式では設置不可能な場所(壁面やパイプなど)へのアース接続に便利です
・お持ちのアースケーブルに取り付ければマグネット式アースになります
・スイッチ付きで磁力のON/OFFが可能なので取り外しが簡単で接続の場所を選びません
・200A出力まで対応可能です
【用途】
・溶接作業時のアース接続用
・従来のクランプ式では設置不可能な場所へのアース接続に
【材質】
・本体:スチール
・マグネット:ネオジム磁石

ご注意

  • 溶接作業用となりますので、材料の移動等、ワークの保持以外へのご使用はお控え下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用マグネット マグホールド マグアースの型番P-740のページです。 型番P-740に関する仕様情報を記載しております。
溶接用マグネット マグホールド マグアースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用マグネット マグホールド マグアース
溶接用マグネットマグホールド
溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)
溶接用マグネウェルダー(可変タイプ)
溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750
留形クランプ 平形用
メーカースター電器製造スター電器製造トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ノガ・ウォーターズ
通常価格5,833円12,617円7,769円14,624円42,630円23,249円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
マグネットON/OFF機能ありありなしなしありなし
吸着力(N)294490245245660980
幅(mm)6414814414419543
奥行(mm)35148363645156
高さ(mm)603814414419545
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました