ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアニッパーブレード 樹脂用フラット刃

  • 商品タイプ
    替刃
  • トラスココード
    226-1609
  • JANコード
    4907587014696
  • 質量(g)
    394
  • 適合機種
    GT-NR50F
  • 材質1
    特殊合金鋼

ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

N50FPFL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N50FPFLの仕様・寸法情報

商品タイプ
替刃
トラスココード
226-1609
JANコード
4907587014696
質量(g)
394
適合機種
GT-NR50F
材質1
特殊合金鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
N50FPFL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,296円
( 45,426円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切り口を平らにカットする樹脂用ブレードです
【用途】
・樹脂用
【材質】
・特殊合金鋼

ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアニッパーブレード 樹脂用フラット刃の型番N50FPFLのページです。 型番N50FPFLに関する仕様情報を記載しております。
エアニッパーブレード 樹脂用フラット刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアニッパーブレード 樹脂用フラット刃
エアニッパーブレード 金属用クリッパー刃
スライドエアニッパヨコ型用ブレード(樹脂用/金属用)
樹脂用ストレート刃 NW10AJ
エアーニッパブレードクイキリ樹脂用 N30AE
エアニッパーブレード 樹脂用ストレート刃ロング
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格41,296円16,166円11,495円13,404円9,341円11,932円
通常出荷日5日目6日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替刃替刃替刃替刃替刃-
トラスココード226-1609810-6776810-6836137-2223810-6780810-6877
JANコード490758701469649075873722604907587370372490758737071649075873723384907587372222
質量(g)394150.0002176.000395.000230.000
適合機種GT-NR50FGT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20GT-NY05、GT-NY05-4、GT-NF05GT-NWR10、GT-NWS10GT-NS30、GT-N30、GT-NR30、GT-NB30GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました