17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

80mmスポンジパッド 4932430490

80mmスポンジパッド

通常単価(税別)
1,537円
税込単価
1,691円
通常出荷日:9日目

【特長】・M12 サンダーポリッシャー(M12 BPS)用スポンジ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4932430490
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
4932430489534-91574573592051621【商品スペック】
仕様・規格
M12サンダーポリッシャー(M12 BPS)用ハードスポンジ(イエロー)
直径約80mm
【質量・質量単位】
13g
4932430490534-91054573592051645【商品スペック】
仕様・規格
M12サンダーポリッシャー(M12 BPS)用ソフトスポンジ(ホワイト)
直径約80mm
【質量・質量単位】
13g

4932430490の仕様・寸法情報

種類
関連部品
JANコード
4573592051645
質量(g)
13
トラスココード
534-9105
種類詳細
M12 サンダーポリッシャー(M12 BPS)用ソフトスポンジ(ホワイト)
直径(mm)
約80

絞り込み条件

  • 種類詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
4932430490

JANコード

トラスココード

種類詳細

最小発注数量
4573592051645
534-9105
M12 サンダーポリッシャー(M12 BPS)用ソフトスポンジ(ホワイト)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,537円
( 1,691円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・M12 サンダーポリッシャー(M12 BPS)用スポンジ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

80mmスポンジパッドの型番4932430490のページです。 型番4932430490に関する仕様情報を記載しております。
80mmスポンジパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
80mmスポンジパッド
コードレスポリッシャー(本体)
ミルウォーキー M12 サンダーポリッシャー
M18 サンダーポリッシャー用アクセサリー
バッキングプレート
電動ポリッシャー用スポンジパッド
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)KTC(京都機械工具)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)EARTH MAN
通常価格1,537円27,384円17,060円4,117円2,148円 -658円
通常出荷日9日目7日目1日目9日目9日目2日目
種類関連部品本体本体関連部品関連部品関連部品
質量(g)13-800.0---
直径(mm)約80-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました