17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DBフェンス

通常単価(税別)
1,553円~7,447円
税込単価
1,708円~8,192円
通常出荷日:9日目

【特長】・木製なので自然な感じで花壇や小道を作れます【用途】・花壇や小道を作る際の仕切りに【材質】・本...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 色
    その他
  • 材質(本体)
    その他
  • 材質1
    本体:天然木
  • 商品タイプ詳細
    フェンス
  • 色詳細
    ダークブラウン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
750
1200
4958627323285
3500.0
428-9076
1個
600
900
4958627323988
2600.0
428-7546
1個
350
600
4958627323278
400.0
428-7512
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,447円
( 8,192円 )
9日目
4,765円
( 5,242円 )
9日目
1,553円
( 1,708円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製なので自然な感じで花壇や小道を作れます
【用途】
・花壇や小道を作る際の仕切りに
【材質】
・本体:天然木

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DBフェンスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DBフェンス
フェンス 804260 FS-1
柵型ガード PEDシリーズ 連結型
キックバリ
重石 バリストーン
水害防止パネル 004954
メーカー伝蔵三甲アメフレックつくし工房ミツギロン工業日大工業
通常価格1,553円-12,362円209,827円 -12,628円1,414円25,232円
通常出荷日9日目7日目5日目2日目〜1日目1日目
商品タイプその他工事用フェンスバリケードバリケード重石工事用フェンス
色その他グリーンイエローその他イエローブルー
材質(本体)その他ポリプロピレン(PP)その他スチールポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
材質1本体:天然木-----
商品タイプ詳細フェンス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト