ファクトリーサプライ用品技術窓口

防音型インバーター発電機(交流直流両用) 50/60Hz EU24IK1JN1

防音型インバーター発電機(交流直流両用) 50/60Hz

通常単価(税別)
218,365円
税込単価
240,202円
通常出荷日:9日目

【特長】・並列運転機能付で、2台をつなげて2台分の出力が取り出し可能です(並列コード別売)・エコスロッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防音型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力
    100V-2.4kVA(50/60Hz)
  • 定格直流出力
    12V-10A
  • 連続運転時間 (h)
    22.3~8.5
  • 仕様
    交流直流両用
  • 全高(mm)
    570
  • 全長(mm)
    658
  • 全幅(mm)
    482
  • コンセント形状
    単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1
  • 質量(g)
    55900
  • トラスココード
    696-9515
  • タンク容量(L)
    12.7
  • 周波数(Hz)
    50/60(切替スイッチによる)
  • 騒音値(dB)
    82~90

ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。
  • 燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。
  • 直流出力はバッテリー充電専用です。
  • 騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。連続運転時間は目安です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EU24IK1JN1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココード仕様1仕様2
EU24IK1JN1696-9515【商品スペック】
仕様・規格
周波数切替スイッチ付
オイル警告装置付
エコスロットル付
リコイルスタータ
負荷に合わせた運転で燃料消費や騒音を低減するエコスロットル機能付
定格交流出力50/60Hz:100V-2.4kVA
定格直流出力:12V-10A
騒音値(dB):82~90
タンク容量(L):12.7
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):22.3~8.5
全長(mm):658
全幅(mm):482
全高(mm):570
コンセント形状:単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1
周波数(Hz):50/60(切替スイッチによる)
キャスター:付
【質量・質量単位】
55.9kg

EU24IK1JN1の仕様・寸法情報

商品タイプ
防音型ガソリンエンジン
定格交流出力
100V-2.4kVA(50/60Hz)
定格直流出力
12V-10A
連続運転時間(h)
22.3~8.5
仕様
交流直流両用
全高(mm)
570
全長(mm)
658
全幅(mm)
482
コンセント形状
単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1
質量(g)
55900
トラスココード
696-9515
タンク容量(L)
12.7
周波数(Hz)
50/60(切替スイッチによる)
騒音値(dB)
82~90

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
EU24IK1JN1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218,365円
( 240,202円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・並列運転機能付で、2台をつなげて2台分の出力が取り出し可能です(並列コード別売)
・エコスロットル搭載により、優れた低燃費、低騒音を実現しました
・「正弦波インバーター」を搭載しています
・ヨーロッパ騒音規制(EN)をクリアしています
・燃料計付です
・国土交通省指定'97基準値超低騒音型です
【用途】
・屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に
・コンピューターや電子制御の事務機器を使っている事務所や店舗、家庭での商用電源の代わりとして

ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。
  • 燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。
  • 直流出力はバッテリー充電専用です。
  • 騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。連続運転時間は目安です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防音型インバーター発電機(交流直流両用) 50/60Hzの型番EU24IK1JN1のページです。 型番EU24IK1JN1に関する仕様情報を記載しております。
防音型インバーター発電機(交流直流両用) 50/60Hzのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防音型インバーター発電機(交流直流両用) 50/60Hz
新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA
防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN
メーカーHONDA新ダイワ工業HONDAHONDAHONDA本田技研工業
通常価格218,365円238,969円214,151円256,182円119,939円256,182円
通常出荷日9日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン
定格交流出力100V-2.4kVA(50/60Hz)12V-8A100V-2.4kVA(50/60Hz)100V-2.6kVA(50/60Hz)100V-0.9kVA100V-2.6kVA(50/60Hz)
定格直流出力12V-10A12V-8A12V-10A12V-8.3A12V-8A12V-8.3A
連続運転時間(h)22.3~8.55~8.6(1/4負荷~定格負荷)22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷)7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷)7.1~3.27.7~3.5(1/4負荷~定格負荷)
仕様交流直流両用交流直流両用交流直流両用交流直流両用交流直流両用交流直流両用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました