ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネット可変アームアンダーライト M18-ABL-0-APJ

マグネット可変アームアンダーライト

通常単価(税別)
50,696円
税込単価
55,766円
通常出荷日:9日目

【特長】・可変アームでLEDヘッドを自由自在に調整可能です・超強力なマグネットにより、しっかり固定可能...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    2500/1500/1000
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 奥行(mm)
    171
  • 高さ(mm)
    470
  • 幅(mm)
    111
  • JANコード
    4573592040328
  • 質量(g)
    3750
  • トラスココード
    687-5631

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-ABL-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
M18-ABL-0-APJ687-56314573592040328【商品スペック】
仕様・規格
電圧:18V
演色評価数:80CRI
色温度:4000K
バッテリーを含む質量:4.1kg~5.3kg(2.0Ah~12.0Ahバッテリー装着時、ベースカバー含まず)
照射角度調整:最大900°(垂直報告)、890°(水平方向)
高さ(最大):1.15m
連続使用時間:4.5/8/12時間(5.0Ahバッテリー装着時)
使用可能電池パック:M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP
使用可能充電器:M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP
明るさ(lm):2500/1500/1000
奥行(mm):171
高さ(mm):470
幅(mm):111
【質量・質量単位】
3.75kg

M18-ABL-0-APJの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
2500/1500/1000
種類
LED
商品タイプ
投光器
奥行(mm)
171
高さ(mm)
470
幅(mm)
111
JANコード
4573592040328
質量(g)
3750
トラスココード
687-5631
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-ABL-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,696円
( 55,766円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可変アームでLEDヘッドを自由自在に調整可能です
・超強力なマグネットにより、しっかり固定可能です
・マグネットの取り外しレバーを内蔵し、取り付けも取り外しも簡単です
・保護用保管ベースカバーにより磁石の力を抑え、安全に保管可能
・最大2メートルの落下への耐久性
・自動車を扱う現場で一般的に使用される薬品への耐久性
・69kVの高電圧試験(架空線)および40kVの中電圧試験(地中線)に合格した超耐久性

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネット可変アームアンダーライトの型番M18-ABL-0-APJのページです。 型番M18-ABL-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
マグネット可変アームアンダーライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット可変アームアンダーライト
M18 LEDエリアライト
マルチヘッドワークライト
M12アンダーフードライト(充電式)
コンパクトワークライト
M18 LEDハイパフォーマンスエリアライト
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格50,696円17,022円45,714円22,491円15,724円37,677円
通常出荷日9日目1日目9日目1日目9日目1日目
明るさ(lm)2500/1500/1000(強)1500、(弱)78045001350/6001000/500/250/85強:4000 中:2000 弱:1200
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
奥行(mm)17130819610089225
高さ(mm)47030817021870275
よく一緒に購入される商品

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました