17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンドライト LEDライト

スタンドライト LEDライト

通常単価(税別)
9,43081,801
税込単価
10,37389,981
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載しています

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    商品コード トラスココード JANコード 仕様1 仕様2
    42-55-2137 534-9193 4573592050686 【商品スペック】
    仕様・規格
    M18 充電機能付きスタンドライト用です(M18 HOSALC)
    【質量・質量単位】
    1kg
    M18-SAL2-0-APJ 687-5630 4573592040281 【商品スペック】
    仕様・規格
    電圧:18V
    バッテリーを含む質量:7.52kg~8.57kg(2.0Ah~12.0Ahバッテリー装着時)
    照射角度調整:230°(垂直方向)、240°(水平方向)
    高さ(最大):2.2m高さ、(収納時):1.1m
    連続使用時間:4.5/8.5/13.5時間(5.0Ahバッテリー装着時)
    モード:高/中/低
    保護クラス(防水性能):IP54
    使用可能電池パック:M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP
    使用可能充電器:M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP
    明るさ(lm):2800/1300/860Lm
    高さ(mm):2200
    本体寸法(mm)幅:204
    本体寸法(mm)奥行:191
    本体寸法(mm)高さ:1100
    【質量・質量単位】
    6.45kg
    M18-SAL-0-APJ 362-4273 4573592040038 【商品スペック】
    仕様・規格
    電圧:18V
    電源:リチウムイオン電池
    連続使用時間(5.0Ah):(強)4時間、(中)6時間、(弱)10時間
    充電時間:26~130分
    使用可能電池パック:M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP
    使用可能充電器:M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP
    折りたたみ時寸法(幅×長さ×高さ):204×1100×191mm
    明るさ(lm):(強)2000、(中)1300、(弱)850
    高さ(mm):2100
    長さ(mm):495
    モード:強、中、弱
    角度調整:240°(垂直方向)、220°(水平方向)
    高さ:(最大)2.2m、(収納時)1.1m
    防塵防水性能:IP54
    【質量・質量単位】
    6.4kg
    M18-HOSALC-0-JP 459-8948 4573592030664 【商品スペック】
    仕様・規格
    電圧:18V
    使用可能電池パック:M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP
    使用可能充電器:M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP
    明るさ(lm):(強)6000、(中)4000、(弱)1700
    奥行(mm):270
    高さ(mm):1050~2100
    最大作業量:3.5/5/10(8.0Ahバッテリー装着時)
    AC/DC:Yes
    USB充電:Yes(2.1A)
    【質量・質量単位】
    9.6kg

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    明るさ

    (lm)

    種類

    商品タイプ

    特殊タイプ

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    電源(V)

    幅(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    -
    -
    関連用品
    -
    -
    -
    -
    -
    4573592050686
    1000
    534-9193
    1個
    6000、4000、1700
    LED
    投光器
    バッテリータイプ
    270
    1050~2100
    18(リチウムイオン電池)
    270
    4573592030664
    9600
    459-8948
    1個
    2800、1300、860
    LED
    投光器
    バッテリータイプ
    191
    2200、1100(折りたたみ時)
    18(リチウムイオン電池)
    204
    4573592040281
    6450
    687-5630
    1個
    2000、1300、850
    LED
    投光器
    バッテリータイプ
    191
    2100、1100(折りたたみ時)
    18(リチウムイオン電池)
    204
    4573592040038
    6400
    362-4273
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,430
    ( 10,373 )
    9日目
    81,801
    ( 89,981 )
    1日目
    40,800
    ( 44,880 )
    9日目
    44,475
    ( 48,923 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載しています

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スタンドライト LEDライトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スタンドライト LEDライト
    LEDスタンドライト LWTLシリーズ
    M12スタンドライト(充電式)
    LEDマルチライト
    三脚スタンド
    三脚スタンド
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)アイリスオーヤマミルウォーキー(MILWAUKEE)コンドーテックトラスコ中山ハタヤリミテッド
    通常価格9,430-12,715 -23,76417,448 -7,15812,311
    通常出荷日1日目〜1日目1日目10日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    投光器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト