ファクトリーサプライ用品技術窓口

M18 FUEL充電式3.5mmニブラ M18-FNB35-0X-JP

M18 FUEL充電式3.5mmニブラ

通常単価(税別)
76,709円
税込単価
84,380円
通常出荷日:9日目

【特長】・コードレスで3.5mm厚さの金属でも速やかで奇麗な切断を実現しました。【用途】・薄い金属の切...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-FNB35-0X-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
M18-FNB35-0X-JP707-11124573592032538【商品スペック】
仕様・規格
ストローク速度(無負荷時): 0-1200/min
切断性能(最大厚み, 金属板< 400 N/mm2) : 3.5mm
切断性能(最大厚み, 金属板< 600 N/mm2) : 2.3mm
切断性能(最大厚み, 金属板< 800 N/mm2) : 1.8mm
切断性能(最大厚み, アルミ板< 250 N/mm2) : 3.5mm
切断溝幅:6.35mm
小切断半径: 64mm
下穴径(窓抜き切断する場合):35mm
本体寸法(mm):430
電圧(V):18
【質量・質量単位】
3.4kg

M18-FNB35-0X-JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
板金用切断機
切断能力(mm)
3.5(金属板<400N/mm2、アルミ板<250N/mm2)、2.3(金属板<600N/mm2)、1.8(金属板<800N/mm2)
ストローク数(min-1)
0~1200
電圧(V)
18
JANコード
4573592032538
質量(g)
3400
トラスココード
707-1112
本体寸法(mm)
430
材質1
樹脂他
切断能力(mm)軟鋼板
3.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-FNB35-0X-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,709円
( 84,380円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスで3.5mm厚さの金属でも速やかで奇麗な切断を実現しました。
【用途】
・薄い金属の切断に。
【材質】
・樹脂他
【セット内容】
・ケースあり

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M18 FUEL充電式3.5mmニブラの型番M18-FNB35-0X-JPのページです。 型番M18-FNB35-0X-JPに関する仕様情報を記載しております。
M18 FUEL充電式3.5mmニブラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M18 FUEL充電式3.5mmニブラ
ミルウォーキー M18 FUEL 230MM パワーカッター
充電式マルチカッタ
DC18.0V角穴カッター(充電式)EA854PB-12
充電式チップソーカッタ
DC18V全ネジカッター(充電式)EA858A-31
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタエスコマキタエスコ
通常価格76,709円100,845円9,003円 -107,599円218,194円129,008円
通常出荷日9日目1日目在庫品1日目〜2日目3日目2日目
商品タイプ板金用切断機ナイフカッターナイフカッター角穴カッター全ねじカッター全ねじカッター
切断能力(mm)3.5(金属板<400N/mm2、アルミ板<250N/mm2)、2.3(金属板<600N/mm2)、1.8(金属板<800N/mm2)856石膏ボード:照明器具用(9.5/2枚貼り):600×600、スイッチ・コンセント用:(12.5):55×95-9.525全ねじ(軟鋼、ステンテス)
ストローク数(min-1)0~1200-30066002200-
電圧(V)1818DC10.8DC18DC18DC18
JANコード45735920325384573592030602----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました