ファクトリーサプライ用品技術窓口

MX FUEL 350mm パワーカッター MXF-COS350G2-0-JP

MX FUEL 350mm パワーカッター

通常単価(税別)
248,313円
税込単価
273,144円
通常出荷日:9日目

【特長】・350mmのエンジン式製品に匹敵する旧型より向上した切断性能です・ガソリンエンジンのメンテナ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式鉄筋カッタ
  • 全長(mm)
    787
  • JANコード
    4573592020252
  • 質量(g)
    13300
  • トラスココード
    678-5898
  • ブレード寸法
    350mm
  • 切断深度(mm)
    124(最大)
  • 全高(mm)
    404
  • 全幅(mm)
    254

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

MXF-COS350G2-0-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
MXF-COS350G2-0-JP678-58984573592020252【商品スペック】
仕様・規格
定格速度:5370min[[UE-1]]
カッティングディスクの外径(最大):350mm
切断深さ(最大):124mm
カッティングディスクの内径:20/25.4/27mm
寸法(L×W×H):787×254×404mm
使用可能電池パック:MXF CP203 JP、MXF XC406 JP、MXF HD812 JP
使用可能充電器:MXF C JP、MXF SC JP
【質量・質量単位】
13.3kg

MXF-COS350G2-0-JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式鉄筋カッタ
全長(mm)
787
JANコード
4573592020252
質量(g)
13300
トラスココード
678-5898
ブレード寸法
350mm
切断深度(mm)
124(最大)
全高(mm)
404
全幅(mm)
254
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MXF-COS350G2-0-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
248,313円
( 273,144円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・350mmのエンジン式製品に匹敵する旧型より向上した切断性能です
・ガソリンエンジンのメンテナンスが不要で、室内/屋外で安全に使用可能です
・大切り込み深さで4.3mのコンクリート切断可能、鉄筋を120回切断可能(MXF XC608 バッテリーの作業量)
・3秒未満でブレードを自動停止
・キックバック感知・制御機能搭載
・安全性と制御性アップ
・電子制御給水バルブ
・過負荷ランプにより最適負荷を検知可能

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MX FUEL 350mm パワーカッターの型番MXF-COS350G2-0-JPのページです。 型番MXF-COS350G2-0-JPに関する仕様情報を記載しております。
MX FUEL 350mm パワーカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MX FUEL 350mm パワーカッター
ミルウォーキー M18 FUEL 230MM パワーカッター
ミルウォーキー 充電パワーカッター用カート
M18 FUEL充電式3.5mmニブラ
M18 FUEL ツライチ鉄筋カッター
ケーブルカッター交換用ブレード
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格248,313円100,845円130,614円76,709円161,662円9,067円
通常出荷日9日目1日目1日目9日目11日目11日目
商品タイプ充電式鉄筋カッタナイフカッターその他板金用切断機-その他
全長(mm)7876651050-438-
JANコード457359202025245735920306024573592020153457359203253845735920325214573592050563
質量(g)133006200.026000.034003200.0350.0
トラスココード678-5898362-9267257-7069707-1112709-4977534-9093
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト