17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

SPカプラ タイプA 真ちゅう製 ふっ素ゴムFKM X-100 プラグ

通常単価(税別)
1,66630,055
税込単価
1,83333,061
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もよりスムーズです。・バルブのセンタ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

トラスココード

最高使用圧力(MPa)

耐圧力(MPa)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
1/8
410-0472
5.0
7.5
4992338079215
19
1個
1/4
267-9932
5.0
7.5
4992338079222
34
1個
3/8
410-0477
5.0
7.5
4992338079239
61
1個
1/2
410-0501
3.0
4.5
4992338079246
121
1個
3/4
410-0462
3.0
4.5
4992338079253
205
1個
1
410-0503
3.0
4.5
4992338079260
333
1個
1 1/4
410-0473
2.0
3.0
4992338191207
630
1個
1 1/2
410-0489
2.0
3.0
4992338191221
920
1個
2
410-0478
1.5
2.3
4992338191245
1640
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,666
( 1,833 )
1日目
2,125
( 2,338 )
1日目
3,161
( 3,477 )
1日目
4,328
( 4,761 )
1日目
7,052
( 7,757 )
1日目
8,585
( 9,444 )
4日目
16,134
( 17,747 )
4日目
20,138
( 22,152 )
1日目
30,055
( 33,061 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もよりスムーズです。
・バルブのセンター自動復帰機能により、分離後のシール性能がアップします。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取付形状を標準化しています。
・鋼鉄製の本体の表面処理に、ニッケルめっきを採用。環境負荷の軽減対策に努めています。
【用途】
・水・薬品・空気・ガス・作動油類の配管接続に。
【材質】
・本体:真鍮
・シールゴム:フッ素ゴム(FKM)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPカプラ タイプA 真ちゅう製 ふっ素ゴムFKM X-100 プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPカプラ タイプA 真ちゅう製 ふっ素ゴムFKM X-100 プラグ
SPカプラ タイプA 真ちゅう製 ふっ素ゴムFKM X-100 ソケット
キューブカプラ プラグ PHL型(チューブ取付用)
Q.D.C. Hシリーズ OHタイプ (メスねじニップル)
Q.D.C. 71シリーズ 超高圧用 ニップル 71N16
Q.D.C. 71シリーズ 超高圧用 ニップル 71N6
メーカー日東工器日東工器日東工器ニッタニッタニッタ
通常価格1,666-3,593 -568 -90514,8156,171
通常出荷日1日目〜1日目〜9日目4日目4日目3日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ニップルニップルニップル
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用チューブ取付用めねじタイプめねじタイプめねじタイプ
使用流体水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス水 / 空気水 / 一般作動油 / 薬品水 / 一般作動油 / 薬品水 / 一般作動油 / 薬品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト