ファクトリーサプライ用品技術窓口

モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大30W ブラック A1259N11

モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大30W ブラック

  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    26
  • 高さ(mm)
    104
  • 色
    ブラック
  • 幅(mm)
    52
  • JANコード
    4571411213199
  • 質量(g)
    215
  • トラスココード
    653-0458
  • 商品タイプ詳細
    モバイルバッテリー
  • コネクタ形状
    USB-C、USB-A
  • ポート数
    3
  • 容量 (mAh)
    10000
  • 出力
    USB-C/内蔵ケーブル出力:最大30W(5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A出力:最大22.5W(5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A)
  • 入力
    USB-C/内蔵ケーブル:最大30W(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)
  • 複数ポート利用時出力
    合計最大24W

ご注意

  • MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 16インチには対応しておりません。
  • パススルー充電には対応しておりません。
  • 本製品の動作温度は約0℃~35℃です。
  • 電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A1259N11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A1259N11653-04584571411213199【商品スペック】
仕様・規格
色:ブラック
ポート数:3
幅(mm):52
奥行(mm):26
高さ(mm):104
容量(mAh):10000
コネクタ形状:USB-C、USB-A
入力:USB-C/内蔵ケーブル:最大30W(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)
出力:最大30W
USB-C / 内蔵ケーブル出力:最大30W(5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A)
USB-A出力:最大22.5W(5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A)
複数ポート利用時出力:合計最大24W
【質量・質量単位】
215g

A1259N11の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
26
高さ(mm)
104
色
ブラック
幅(mm)
52
JANコード
4571411213199
質量(g)
215
トラスココード
653-0458
商品タイプ詳細
モバイルバッテリー
コネクタ形状
USB-C、USB-A
ポート数
3
容量(mAh)
10000
出力
USB-C/内蔵ケーブル出力:最大30W(5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A出力:最大22.5W(5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A)
入力
USB-C/内蔵ケーブル:最大30W(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)
複数ポート利用時出力
合計最大24W
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
A1259N11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,241円
( 6,865円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能かつ、コンパクトサイズで充電しながら快適にスマホを操作いただけます。
・コンパクト設計ながら、スマホ約2回分の10000mAhの大容量と最大30Wの出力を実現し、コンパクトさとパワフルさを兼ね備えています。
・一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応し、約1.5時間でバッテリー本体に急速充電が可能です。
・スマートフォンだけでなくタブレット端末やMacBook Airなど、幅広い機器への充電に対応しています。

ご注意

  • MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 16インチには対応しておりません。
  • パススルー充電には対応しておりません。
  • 本製品の動作温度は約0℃~35℃です。
  • 電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大30W ブラックの型番A1259N11のページです。 型番A1259N11に関する仕様情報を記載しております。
モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大30W ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大30W ブラック
モバイルバッテリー MagGo Power Bank
モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh、Slim)
PowerCore Fusion 5000
PowerCore Fusion 10000
モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大12W
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格6,241円11,450円9,696円4,518円4,978円1,520円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
奥行(mm)2695104728237
高さ(mm)1043315313525
色ブラックホワイトホワイトホワイトホワイト-
幅(mm)525171708277
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました