ファクトリーサプライ用品技術窓口

PowerCore Fusion 5000 A1621021

PowerCore Fusion 5000

  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    72
  • 高さ(mm)
    31
  • 色
    ホワイト
  • 幅(mm)
    70
  • JANコード
    4571411186721
  • 質量(g)
    189
  • トラスココード
    653-2079
  • 商品タイプ詳細
    モバイルバッテリーとUSB急速充電器
  • コネクタ形状
    MicroUSB、USB-A×2、AC
  • ポート数
    3
  • 容量 (mAh)
    5000
  • 出力
    (AC使用時)5V=2.1A(各ポート最大2.1A)、(モバイルバッテリー使用時)5V=3A(各ポート最大3A)
  • 入力
    (AC使用時)100-240V=0.5A(Micro USB使用時)5V=2.1A

ご注意

  • 本製品の動作温度は約0℃~40℃です。
  • 電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A1621021
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
A1621021653-20794571411186721【商品スペック】
仕様・規格
色:ホワイト
ポート数:3
幅(mm):70
奥行(mm):72
高さ(mm):31
容量(mAh):5000
コネクタ形状:MicroUSB、USB-A×2、AC
入力:【AC使用時】100-240V=0.5A、【Micro USB使用時】5V=2.1A
出力:【AC使用時】5V=2.1A(各ポート最大2.1A)、【モバイルバッテリー使用時】5V=3A(各ポート最大3A)
【質量・質量単位】
189g

A1621021の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
72
高さ(mm)
31
色
ホワイト
幅(mm)
70
JANコード
4571411186721
質量(g)
189
トラスココード
653-2079
商品タイプ詳細
モバイルバッテリーとUSB急速充電器
コネクタ形状
MicroUSB、USB-A×2、AC
ポート数
3
容量(mAh)
5000
出力
(AC使用時)5V=2.1A(各ポート最大2.1A)、(モバイルバッテリー使用時)5V=3A(各ポート最大3A)
入力
(AC使用時)100-240V=0.5A(Micro USB使用時)5V=2.1A

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
A1621021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,518円
( 4,970円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モバイルバッテリーとUSB急速充電器がひとつになった、1台で2役こなすハイブリッド型
・Anker独自技術のPowerIQとVoltageBoostにより、あらゆるUSB機器にフルスピード充電が可能です
・プラグが折りたため、持ち運びにも便利。クレジットカードとほぼ同じ大きさです
・USB充電器として使用しながらAnker PowerCore Fusion本体を充電でき、そのままモバイルバッテリーとして持ち歩くことができます
【用途】
・機器の充電など

ご注意

  • 本製品の動作温度は約0℃~40℃です。
  • 電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PowerCore Fusion 5000の型番A1621021のページです。 型番A1621021に関する仕様情報を記載しております。
PowerCore Fusion 5000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PowerCore Fusion 5000
PowerCore Fusion 10000
モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大30W ブラック
モバイルバッテリー MagGo Power Bank
モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh、Slim)
モバイルバッテリー USB充電器(Fusion、Built-In USB-C ケーブル)
メーカーANKERANKERANKERANKERANKERANKER
通常価格4,518円4,978円6,241円11,450円9,696円6,450円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
奥行(mm)7282269510451
高さ(mm)3135104331531
色ホワイトホワイトブラックホワイトホワイト-
幅(mm)7082525171108

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました