ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 503×503×8mmスライダーパネル |
|
トラスコ中山 足場台 (脚部伸縮式) |
|
ヨコヅナ ロタ・鉄重量戸車 平型 |
|
カーボーイ 波型クッション ロール巻 |
|
ミスミ 作業用踏台 縞板1段 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
122,234円 ( 134,457円 ) | 4日目 |
128,984円 ( 141,882円 ) | 1日目 |
123,585円 ( 135,944円 ) | 1日目 |
102,433円 ( 112,676円 ) | 1日目 |
104,233円 ( 114,656円 ) | 1日目 |
98,834円 ( 108,717円 ) | 4日目 |
99,283円 ( 109,211円 ) | 4日目 |
100,633円 ( 110,696円 ) | 4日目 |
103,783円 ( 114,161円 ) | 4日目 |
105,584円 ( 116,142円 ) | 4日目 |
106,483円 ( 117,131円 ) | 1日目 |
112,783円 ( 124,061円 ) | 1日目 |
117,734円 ( 129,507円 ) | 1日目 |
115,483円 ( 127,031円 ) | 4日目 |
142,034円 ( 156,237円 ) | 1日目 |
138,885円 ( 152,774円 ) | 1日目 |
129,885円 ( 142,874円 ) | 1日目 |
135,734円 ( 149,307円 ) | 4日目 |
124,034円 ( 136,437円 ) | 4日目 |
124,934円 ( 137,427円 ) | 4日目 |
130,335円 ( 143,369円 ) | 1日目 |
133,484円 ( 146,832円 ) | 4日目 |
182,104円 ( 200,314円 ) | 1日目 |
190,204円 ( 209,224円 ) | 1日目 |
166,354円 ( 182,989円 ) | 4日目 |
170,854円 ( 187,939円 ) | 4日目 |
176,704円 ( 194,374円 ) | 1日目 |
184,354円 ( 202,789円 ) | 1日目 |
173,104円 ( 190,414円 ) | 1日目 |
181,654円 ( 199,819円 ) | 4日目 |
216,305円 ( 237,936円 ) | 4日目 |
213,605円 ( 234,966円 ) | 4日目 |
100,183円 ( 110,201円 ) | 4日目 |
101,533円 ( 111,686円 ) | 4日目 |
101,983円 ( 112,181円 ) | 4日目 |
108,733円 ( 119,606円 ) | 4日目 |
127,634円 ( 140,397円 ) | 4日目 |
130,335円 ( 143,369円 ) | 4日目 |
169,053円 ( 185,958円 ) | 4日目 |
172,203円 ( 189,423円 ) | 4日目 |
121,334円 ( 133,467円 ) | 4日目 |
122,234円 ( 134,457円 ) | 4日目 |
127,184円 ( 139,902円 ) | 4日目 |
129,434円 ( 142,377円 ) | 4日目 |
151,052円 ( 166,157円 ) | 1日目 |
156,003円 ( 171,603円 ) | 1日目 |
180,303円 ( 198,333円 ) | 1日目 |
189,304円 ( 208,234円 ) | 1日目 |
304,958円 ( 335,454円 ) | 1日目 |
294,158円 ( 323,574円 ) | 1日目 |
【特長】
・作業用踏台と天板二方付きのセットになります。
・支柱枠・布枠はアルマイト仕上、天板・踏板・手すりは生地材です。
・手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
【用途】
・工場、倉庫内での作業に。
【材質】
・アルミ合金
【セット内容】
・踏台2段+天板二方手すり高さ900、1100mm兼用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルインコ
作業台(縞板タイプ) CSBC
5通常価格(税別):21,318円~

ミスミ
作業用踏台 縞板1段
4通常価格(税別):17,004円~

トラスコ中山
連結式アルミステップ (縞板タイプ)
5通常価格(税別):20,776円~

トラスコ中山
作業台用キャスター・アジャスター
4.5通常価格(税別):9,402円~

森山鉄工
折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型
3通常価格(税別):34,330円~

長谷川工業
作業台ライトステップ
0通常価格(税別):74,736円~

ナカオ
楽駝ミニ 滑り止め付踏み台
0通常価格(税別):29,245円~

トラスコ中山
連結式アルミステップ(凸板タイプ)
0通常価格(税別):32,082円~

トラスコ中山
アルミ製溶接一体構造型作業台 二段
0通常価格(税別):38,440円~