ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ACクランプメータ(交流電流測定用)

通常単価(税別)
41,209円~48,740円
税込単価
45,330円~53,614円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・圧倒的な挟みやすさ、狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ・断面最小寸法11mmの非常に細いセ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

トラスココード

JANコード

最小発注数量
ワイヤレス無
364-8876
4536036013586
1個
ワイヤレス付
364-8875
4536036014248
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,209円
( 45,330円 )
1日目
48,740円
( 53,614円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的な挟みやすさ、狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ
・断面最小寸法11mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計
【用途】
・電気工事、電気設備の保守・メンテナンス
【材質】
・樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACクランプメータ(交流電流測定用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACクランプメータ(交流電流測定用)
AC/DCクランプメータ(交流・直流電流測定用)
ACクランプメーターセット 3280-70F
ミニACクランプメーター(交流電流測定用)
クランプメーター(交流・直流電流測定用)
AC/DCクランプメータ
メーカー日置電機日置電機日置電機カスタム三和電気計器日置電機
通常価格41,209円-48,740円 -24,913円12,271円25,887円 -58,717円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目4日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗-交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)200060042.00/420.0/10000.1~200-2000
測定範囲:交流電圧(V)100010004.200/42.00/420.0/6001~600-1000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト