17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

9.5mm差込 トルクスビットソケット(丸軸) 全長100mm

通常単価(税別)
1,7211,916
税込単価
1,8932,108
通常出荷日:9日目

【特長】・トルクスビットソケットです【商品仕様】・差込角(mm):9.5・全長(mm):100

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

刃先

最小発注数量
4991644029990
121-5096
38
T20
1個
4991644029976
121-8262
42
T27
1個
4991644029952
121-8325
52
T40
1個
4991644029938
121-9893
80
T50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,721
( 1,893 )
9日目
1,721
( 1,893 )
9日目
1,916
( 2,108 )
9日目
1,916
( 2,108 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクスビットソケットです
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5mm差込 トルクスビットソケット(丸軸) 全長100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5mm差込 トルクスビットソケット(丸軸) 全長100mm
インパクト用ソケット (差込角9.5mm)
インパクト用ディープソケット(差込角9.5mm)
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角9.5mm)
ディープソケット 差込角9.5mm S3Dシリーズ
1/2"DR/5~14mm/100mm[INHEX]ビットソケットセットEA618KV-1
メーカーKOKEN 山下工業研究所トップ工業トップ工業トップ工業SK-11エスコ
通常価格1,721-1,1901,6823,9619917,970
通常出荷日9日目1日目1日目1日目3日目1日目
用途手作業用インパクト用インパクト用インパクト用ジョイント類手作業用手作業用
ソケット形状トルクスビット6角6角4角6角六角穴付ボルト用6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.59.59.59.512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/83/81/2
全長(L寸法)(mm)100325058111100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト