ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハンディメジャーフリー二輪車
TOKYO NIHOS
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
球付測定子
尾崎製作所
  • <
  • >

ハンディメジャーフリー

通常単価(税別)
10,218円
税込単価
11,240円
通常出荷日:1日目

【特長】・測定車輪はウレタンゴム(硬度70度)使用、無色なので、色移りしません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HMF-051
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HMF-051の仕様・寸法情報

商品タイプ
リニアスケール(測長ユニット)
測定範囲
1cm~1km
車輪径(mm)
50
全長(mm)
135
測定誤差範囲
0.24%以内
表示桁数
5
縦長さ(mm)
50
JANコード
4560264200036
質量(g)
220
トラスココード
578-9703

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HMF-051
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,218円
( 11,240円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定車輪はウレタンゴム(硬度70度)使用、無色なので、色移りしません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディメジャーフリーの型番HMF-051のページです。 型番HMF-051に関する仕様情報を記載しております。
ハンディメジャーフリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディメジャーフリー
ハンディメジャーコード
測長ユニット DT12(標準タイプ)
1cm~1km長さ測定器(シート用)EA714CB-1
DK830S(空気圧押出しタイプ)
レーザーレベル(受光器100R付)
メーカーTOKYO NIHOSTOKYO NIHOSマグネスケールエスコマグネスケールHoshin
通常価格10,218円29,327円18,449円27,664円160,081円113,857円 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目2日目3日目2日目
商品タイプリニアスケール(測長ユニット)リニアスケール(測長ユニット)リニアスケール(測長ユニット)カウンタ測定子回転レーザー
測定範囲1cm~1km1cm~1000m121cm~1km3013"(1.95mm/30m)
車輪径(mm)5050----
全長(mm)135145----
測定誤差範囲0.24%以内0.24%以内----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました