ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

INSIDER パススルーラチェット

INSIDER パススルーラチェット M12-FPTR-0-JP
通常単価(税別)
60,661円
税込単価
66,727円
通常出荷日:9日目

【特長】・薄型専用ソケットによりサイズが19mm以上薄型化し、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮します。...

詳細を確認
  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M12-FPTR-0-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M12-FPTR-0-JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
81
電圧(V)
12
切替有無(トルク・回転数・打撃数)
有
無負荷回転数(min-1)
350
付属品
本体のみ
JANコード
4573582680947
質量(g)
1020
トラスココード
661-3822
本体寸法(mm)
83.5

型番リスト

表示件数
型番
M12-FPTR-0-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,661円
( 66,727円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型専用ソケットによりサイズが19mm以上薄型化し、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮します。
・速度とトルクを最高レベルで両立します。
・最大回転速度350RPM(無負荷時)です。
・最大締付けトルク81Nmです。
・専用ソケット(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21mm)は最大15mmパススルー(貫通)設計です。
・1/4”、3/8”、1/2”アンビルアダプター、さらに1/4”六角ビットに対応します。

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
M12-FPTR-0-JP661-38224573582680947【商品スペック】
仕様・規格
1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ角アンビルソケット及び6.35mm六角軸ドライバービットに対応
使用可能電池パック:M12B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP、M12 HB2.5 JP、M12 HB5 JP
使用可能充電器:C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
最大締付トルク(N・m):81
無負荷回転数(minの-1乗):350
本体寸法(mm):83.5
【質量・質量単位】
1.02kg
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

INSIDER パススルーラチェットの型番M12-FPTR-0-JPのページです。 型番M12-FPTR-0-JPに関する仕様情報を記載しております。
INSIDER パススルーラチェットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
INSIDER パススルーラチェット
18V充電コードレスインパクトレンチ
DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-12
DC18.0V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813RW-11
1インチ2000Nm垂直型インパクトレンチ
DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-13
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ベッセルエスコエスコミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコ
通常価格60,661円100,539円141,126円60,489円208,988円94,461円
通常出荷日9日目1日目2日目2日目9日目1日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)815004703002000280(12.7ピンタイプソケット使用時)
電圧(V)121818181818
切替有無(トルク・回転数・打撃数)有有無有有有
無負荷回転数(min-1)35020000~15500~16000~14000~1500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました