ファクトリーサプライ用品技術窓口

K熱電対温度計 T3000FC

K熱電対温度計

  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -200~1372
  • 防滴・防水機能
    防水
  • 奥行(mm)
    38
  • 高さ(mm)
    160
  • 幅(mm)
    66
  • 質量(g)
    255
  • トラスココード
    594-6001

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

T3000FC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
商品コードトラスココード仕様1仕様2
T3000FC594-6001【商品スペック】
仕様・規格
測定部:K型熱電対プローブ・ミニプラグ
温度表示範囲:-200~1372℃
温度確度:±(0.5%+0.5℃)
温度プローブ確度:本体確度には含まれません
防水・防塵(IP):IP42
測定カテゴリー:NA
幅(mm):66
奥行(mm):38
高さ(mm):160
【質量・質量単位】
255g

T3000FCの仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
-200~1372
防滴・防水機能
防水
奥行(mm)
38
高さ(mm)
160
幅(mm)
66
質量(g)
255
トラスココード
594-6001

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
T3000FC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,416円
( 36,758円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニプラグ接続式のK型熱電対プローブに対応
・ITS-90
・80PK-1付属(-40~260℃)
【用途】
・K熱電対温度計

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K熱電対温度計の型番T3000FCのページです。 型番T3000FCに関する仕様情報を記載しております。
K熱電対温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K熱電対温度計
ポケットサイズ・サーモグラフィー
モバイル・サーマル・カメラ
サーモグラフィー TI480U
防水型熱電対温度計
防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ
メーカーFLUKEFLUKEFLUKEFLUKEカスタムカスタム
通常価格33,416円90,932円87,725円1,061,134円5,036円15,147円
通常出荷日9日目1日目9日目9日目1日目1日目
商品タイプ温度計サーモグラフィカメラサーモグラフィカメラサーモグラフィカメラ中心温度計中心温度計
測定温度範囲(℃)-200~1372-20~400-20~550-20~1200-50~350-199.9~1370
防滴・防水機能防水防水なし防水防水防水
奥行(mm)382511.2175--
高さ(mm)1608933.5279--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました