17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

230mmダイヤモンドブレード

230mmダイヤモンドブレード
通常単価(税別)
11,56023,460
税込単価
12,71625,806

【特長】・M18 FCOS230用ダイヤモンドブレードです・乾湿兼用です

詳細情報を確認する
  • 外径 (mm)
    230
  • 内径 (mm)
    22.2
  • 乾式/湿式
    乾湿両用
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 最高使用回転数(rpm)
    8300
  • 質量(g)
    1100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    商品情報

    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    4932399542534-91534573592050778【商品スペック】
    仕様・規格
    乾湿兼用
    外径(mm):230
    最高使用回転数(rpm):8300
    タイプ:セグメント型
    内径(mm):22.2
    【質量・質量単位】
    1.1kg
    4932399555534-91554573592050785【商品スペック】
    仕様・規格
    乾湿兼用
    外径(mm):230
    最高使用回転数(rpm):8300
    タイプ:リム型
    内径(mm):22.2
    【質量・質量単位】
    1.1kg
    4932492016534-91594573592051942【商品スペック】
    仕様・規格
    乾湿兼用
    外径(mm):230
    最高使用回転数(rpm):8300
    タイプ:スチールヘッド型
    内径(mm):22.2
    【質量・質量単位】
    1.1kg

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    商品タイプ詳細

    最小発注数量
    4573592050778
    534-9153
    セグメント型
    1個
    4573592050785
    534-9155
    リム型
    1個
    4573592051942
    534-9159
    スチールヘッド型
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,460
    ( 25,806 )
    9日目
    11,560
    ( 12,716 )
    9日目
    22,800
    ( 25,080 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・M18 FCOS230用ダイヤモンドブレードです
    ・乾湿兼用です

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    230mmダイヤモンドブレードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    230mmダイヤモンドブレード
    X-LOCKダイヤモンドホイール
    薄板プラスチック用 電着ダイヤモンドカッター(乾式)
    XLダイヤ125x1.6ST
    コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
    ダイヤモンドカッター職人芸DXリム フランジ付(乾式)
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ボッシュトラスコ中山ボッシュモトユキ三京ダイヤモンド工業
    通常価格11,560-11,5635,1304,7004,9009,614
    通常出荷日9日目1日目1日目1日目4日目1日目
    外径(mm)230125165125105105
    内径(mm)22.222.232022.2322.23M10
    乾式/湿式乾湿両用乾式乾式乾式乾式乾式
    商品タイプ関連部品本体本体本体本体本体
    最高使用回転数(rpm)8300-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト