ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |

【特長】・対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
| 商品コード | トラスココード | 仕様1 | 仕様2 |
|---|---|---|---|
| 626113-0151-030 | 689-6768 | 【商品スペック】 仕様・規格 Φ1.5ルビーボール、超硬シャフト、全長L=30mm、有効長ML=22.5mm、M3のボールスタイラス 適合機種:XYZAX AXCEL(RDS)、ZEISS DuraMax/O-INSPECT/CONTURA(RDS) | 【質量・質量単位】 0.8g |
| 602030-8061-000 | 457-6175 | 【商品スペック】 仕様・規格 Φ1ルビーボール、超硬シャフト、全長L=32mm、有効長ML=12mm、M5のボールスタイラス 適合機種:ZEISS PRISMO/MICURA/CONTURA(VAST) | 【質量・質量単位】 7.1g |
| 602030-8065-000 | 457-6162 | 【商品スペック】 仕様・規格 Φ1.5ルビーボール、超硬シャフト、全長L=44mm、有効長ML=19mm、M5のボールスタイラス 適合機種:ZEISS PRISMO/MICURA/CONTURA(VAST) | 【質量・質量単位】 7.2g |
| 602030-8068-000 | 457-6176 | 【商品スペック】 仕様・規格 Φ2ルビーボール、超硬シャフト、全長L=58mm、有効長ML=33mm、M5のボールスタイラス 適合機種:ZEISS PRISMO/MICURA/CONTURA(VAST) | 【質量・質量単位】 5g |
| 602030-8121-000 | 457-6174 | 【商品スペック】 仕様・規格 Φ0.3ルビーボール、超硬シャフト、全長L=22mm、有効長MLE=2.3mm、M3のボールスタイラス 適合機種:XYZAX AXCEL(RDS)、ZEISS DuraMax/O-INSPECT/CONTURA(RDS) | 【質量・質量単位】 1g |
| 626103-0300-033 | 457-6169 | 【商品スペック】 仕様・規格 Φ3ルビーボール、超硬シャフト、全長L=33mm、有効長ML=24mm、M3のボールスタイラス 適合機種:XYZAX AXCEL(RDS)、ZEISS DuraMax/O-INSPECT/CONTURA(RDS) | 【質量・質量単位】 0.7g |
| 626103-0300-050 | 457-4690 | 【商品スペック】 仕様・規格 Φ3ルビーボール、超硬シャフト、全長L=50mm、有効長ML=41mm、M3のボールスタイラス 適合機種:XYZAX AXCEL(RDS)、ZEISS DuraMax/O-INSPECT/CONTURA(RDS) | 【質量・質量単位】 0.8g |
| 626113-0100-040 | 457-6164 | 【商品スペック】 仕様・規格 Φ1ルビーボール、超硬シャフト、全長L=40mm、有効長MLE=5mm、M3のボールスタイラス 適合機種:XYZAX AXCEL(RDS)、ZEISS DuraMax/O-INSPECT/CONTURA(RDS) | 【質量・質量単位】 1.5g |
| 626113-0150-030 | 457-6166 | 【商品スペック】 仕様・規格 Φ1.5ルビーボール、超硬シャフト、全長L=30mm、有効長ML=22.5mm、M3のボールスタイラス 適合機種:XYZAX AXCEL(RDS)、ZEISS DuraMax/O-INSPECT/CONTURA(RDS) | 【質量・質量単位】 0.9g |
| 626113-0151-040 | 457-4689 | 【商品スペック】 仕様・規格 Φ1.5ルビーボール、超硬シャフト、全長L=40mm、有効長ML=31mm、M3のボールスタイラス 適合機種:XYZAX AXCEL(RDS)、ZEISS DuraMax/O-INSPECT/CONTURA(RDS) | 【質量・質量単位】 1.6g |
| 626113-0201-040 | 457-6165 | 【商品スペック】 仕様・規格 Φ2ルビーボール、超硬シャフト、全長L=40mm、有効長ML=31mm、M3のボールスタイラス 適合機種:XYZAX AXCEL(RDS)、ZEISS DuraMax/O-INSPECT/CONTURA(RDS) | 【質量・質量単位】 1.7g |
| 626115-0050-022 | 457-4691 | 【商品スペック】 仕様・規格 Φ0.5ルビーボール、超硬シャフト、全長L=22mm、有効長ML=13mm、M5のボールスタイラス 適合機種:ZEISS PRISMO/MICURA/CONTURA(VAST) | 【質量・質量単位】 6g |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,486円 ( 23,635円 ) | 4日目 |
22,471円 ( 24,718円 ) | 4日目 |
36,952円 ( 40,647円 ) | 1日目 |
33,642円 ( 37,006円 ) | 1日目 |
32,551円 ( 35,806円 ) | 1日目 |
30,346円 ( 33,381円 ) | 1日目 |
38,712円 ( 42,583円 ) | 1日目 |
39,647円 ( 43,612円 ) | 4日目 |
25,151円 ( 27,666円 ) | 1日目 |
32,659円 ( 35,925円 ) | 1日目 |
25,658円 ( 28,224円 ) | 9日目 |
24,045円 ( 26,450円 ) | 1日目 |
24,721円 ( 27,193円 ) | 1日目 |
30,894円 ( 33,983円 ) | 1日目 |
【特長】
・対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本金属電鋳
表面アラサ標準片
3.9通常価格(税別):6,434円~

東京精密
差し替え粗さ形状測定子(先端半径:2μm)
0通常価格(税別):27,525円~

ミツトヨ
サーフテスト用スタイラス
3通常価格(税別):18,868円~

東京精密
輪郭用触針
0通常価格(税別):24,489円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~